ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

焼付防止潤滑剤ZINC"LB8004"

焼付防止潤滑剤ZINC"LB8004" 233507
通常単価(税別)
16,723
税込単価
18,395
通常出荷日:1日目

【特長】・アルミニウムや鉄などの表面を焼付きや腐食から守ります・ソフトメタルやアルミなどの軟素材用です...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

233507
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

233507の仕様・寸法情報

JANコード
0079340399013
トラスココード
793-9604
質量(g)
650.000
材質1
主成分:亜鉛
使用温度範囲(℃)
-29~398
容量(g)
454
容器タイプ

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
233507793-9604

0079340399013
ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 ジンク LB8044 454g
アルミニウム、軟質鋼材、ボルト、スクリュー、スタッド等に。
仕様・規格
ペースト状
色:灰
容量(g):454
使用温度範囲(℃):-29~398
容器タイプ:缶
主成分:亜鉛
質量・質量単位
650g

型番リスト

表示件数
型番
233507
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,723
( 18,395 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミニウムや鉄などの表面を焼付きや腐食から守ります
・ソフトメタルやアルミなどの軟素材用です
【用途】
・アルミニウムや軟質鋼材、ボルト、スクリュー、スタッド等に使用可能です
・アルミニウム、軟質鋼材、ボルト、スクリュー、スタッド等に
【材質】
・主成分:亜鉛

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

焼付防止潤滑剤ZINC"LB8004"の型番233507のページです。 型番233507に関する仕様情報を記載しております。
焼付防止潤滑剤ZINC"LB8004"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
焼付防止潤滑剤ZINC"LB8004"
ロックタイト "アンチシーズシルバー"(焼付防止潤滑剤)
ロックタイト "アンチシーズ"(ニッケルベース・焼付防止潤滑剤)
ロックタイト アンチシーズ 非金属・焼付防止潤滑剤 HD-454
ロックタイト アンチシーズ 非金属・焼付防止潤滑剤 N7000
ロックタイト アンチシーズ 銅ベース・焼付防止潤滑剤 N1000
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケル
通常価格16,7234,9066,6707,20917,75618,566
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード0079340399013-----
トラスココード793-9604275-1402332-6110332-8911333-4503333-4490
質量(g)650.000-----
材質1主成分:亜鉛-----
使用温度範囲(℃)-29~398-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト