ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

USB顕微鏡

USB顕微鏡 LPE-07W
通常単価(税別)
10,568円
税込単価
11,625円
通常出荷日:1日目

【特長】・パソコンで使えるUSB顕微鏡です・光学倍率最大250倍まで拡大できるPC用USB顕微鏡です・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LPE-07W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

LPE-07Wの仕様・寸法情報

奥行(mm)
30
高さ(mm)
86
幅(mm)
30
JANコード
4969887885789
質量(g)
206.000
トラスココード
203-1712

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
LPE-07W203-1712

4969887885789
SANWA USB顕微鏡仕様・規格
センサー:200万画素CMOSセンサー
倍率(倍):最大250倍(光学ズーム~250倍切り替え)
撮影解像度:最大1600×1200
静止画保存フォーマット:JPEG
ビデオ形式:AVI
適合OS:Windows10/8.1/8/7
接続方式:USB2.0
幅(mm):30
奥行(mm):30
高さ(mm):86
サイズ:W30xD30xH86mm(本体部分のみ。アーム部分を除く)
-
質量・質量単位
206g

型番リスト

表示件数
型番
LPE-07W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,568円
( 11,625円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パソコンで使えるUSB顕微鏡です
・光学倍率最大250倍まで拡大できるPC用USB顕微鏡です
・撮影台を兼ねた専用台座を付属です
・スタンドのアームは自由自在に曲げることが出来るフレキシブルアーム
・被写体を照らす高輝度LED付
・手元のダイヤルで明るさ調整出来ます
・手元で撮影できるスナップショットボタン付きです
【用途】
・プリント基板や印刷物の確認
・自由研究などの教育向け

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

USB顕微鏡の型番LPE-07Wのページです。 型番LPE-07Wに関する仕様情報を記載しております。
USB顕微鏡のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USB顕微鏡
顕微鏡用USBカメラ
USB接続LED照明
USBカメラ L-837
USBデジタル顕微鏡 スタンド(小)
USB式リング型LED照明
メーカーサンワサプライ新潟精機(SK)アズワンホーザンアズワンアズワン
通常価格10,568円65,667円21,687円 -23,524円24,944円31,389円 -
通常出荷日1日目1日目19日目〜3日目12日目15日目〜
奥行(mm)30-----
高さ(mm)86-----
幅(mm)30-----
JANコード4969887885789-----
質量(g)206.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました