ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

3段式カート

通常単価(税別)
20,769円
税込単価
22,846円
通常出荷日:2日目

【特長】・軽量でスムーズな動きをする3段式カートです・ノックダウン式で、梱包サイズもコンパクトになって...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CART-FA3BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CART-FA3BKの仕様・寸法情報

色
ブラック
JANコード
4969887143421
質量(g)
7600.000
トラスココード
597-3097
材質1
トレー:PP
材質2
支柱:アルミ
材質3
キャスター:TPR
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
CART-FA3BK597-3097

4969887143421
SANWA 3段式カート仕様・規格
4輪フリー/TPR素材ストッパー付き2本装備
出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組み立て)
色:ブラック
サイズ(mm):W685
サイズ(mm):D435
サイズ(mm):H940
収納部有効内寸W(mm):513
収納部有効内寸D(mm):380
キャスター直径(mm):100
耐荷重(総耐荷重)(kg):50(トレー3枚の合計総重量)
耐荷重(中心荷重)(kg):20(トレー1枚の中心に置いた場合)
トレー:PP
支柱:アルミ
キャスター:TPR
質量・質量単位
7600g

型番リスト

表示件数
型番
CART-FA3BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,769円
( 22,846円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量でスムーズな動きをする3段式カートです
・ノックダウン式で、梱包サイズもコンパクトになっています
・棚の4隅に支柱を差し込むだけで組み立てることができます
・取っ手が左右両方に装備していますので、操作も方向転換もしやすいカートです
・棚は浅いトレー形状になっており、置いたものが転がり落ちるのを防ぎます
・直径100mmの大型フリーキャスターを採用しています
・素材も柔らかく耐候性に優れ、滑らかな動きを実現します
・オプションで蓋付きサイドBOXが引っ掛けられるようになっており、小物入れやゴミ箱として使用できます
【材質】
・トレー:PP
・支柱:アルミ
・キャスター:TPR

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3段式カートの型番CART-FA3BKのページです。 型番CART-FA3BKに関する仕様情報を記載しております。
3段式カートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3段式カート
バゲッジラック BL-Y3
ピッキングカート PC-3CT8TH
コンビニカート
バスケットカート
6輪カート
メーカーサンワサプライ山崎産業スーパーメイトオカムラ(岡村製作所)太幸金沢車輛
通常価格20,769円14,968円44,997円93,961円7,358円 -9,398円 -
通常出荷日2日目4日目8日目19日目8日目4日目〜
色ブラック-----
JANコード4969887143421-----
質量(g)7600.000-----
トラスココード597-3097-----
材質1トレー:PP-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストックカートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました