17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

アルミ1連はしご HA1型

アルミ1連はしご HA1型
通常単価(税別)
24,764円~47,713円
税込単価
27,240円~52,484円
通常出荷日:4日目

【特長】・強度、デザイン性に優れたアルミ製1連はしごです。・アルマイトフレームで耐食性に優れています。...

詳細を確認
  • はしごの長さや地理的な条件により、運送会社着店止め又は別途チャーター便費用が生ずることがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
HA1-20B693-5347

4968757102209
ハセガワ アルミ1連はしご プロ用 HA1型 2.08m(10640)
高所への昇降用(プロ用)
仕様・規格
JIS規格品(JIS S1121C-10 JQ0508088)
Aマーク認定品
最大使用質量(kg):100
全長(m):2.08
踏ざん間隔(mm):335
踏ざん踏面幅(mm):42
正面有効幅(mm):351
Aマーク:認定
JISマーク:認定
設置高さ(m):2.08
アルミ合金
質量・質量単位
4.9kg
HA1-24B693-5344

4968757102247
ハセガワ アルミ1連はしご プロ用 HA1型 2.42m(10641)
高所への昇降用(プロ用)
仕様・規格
JIS規格品(JIS S1121C-10 JQ0508088)
Aマーク認定品
最大使用質量(kg):100
全長(m):2.42
踏ざん間隔(mm):335
踏ざん踏面幅(mm):42
正面有効幅(mm):351
Aマーク:認定
JISマーク:認定
設置高さ(m):2.41
アルミ合金
質量・質量単位
5.4kg
HA1-28B693-5348

4968757102285
ハセガワ アルミ1連はしご プロ用 HA1型 2.76m(10642)
高所への昇降用(プロ用)
仕様・規格
JIS規格品(JIS S1121C-10 JQ0508088)
Aマーク認定品
最大使用質量(kg):100
全長(m):2.76
踏ざん間隔(mm):335
踏ざん踏面幅(mm):42
正面有効幅(mm):351
Aマーク:認定
JISマーク:認定
設置高さ(m):2.76
アルミ合金
質量・質量単位
5.9kg
HA1-31B693-5345

4968757102315
ハセガワ アルミ1連はしご プロ用 HA1型 3.09m(10643)
高所への昇降用(プロ用)
仕様・規格
JIS規格品(JIS S1121C-10 JQ0508088)
Aマーク認定品
最大使用質量(kg):100
全長(m):3.09
踏ざん間隔(mm):335
踏ざん踏面幅(mm):42
正面有効幅(mm):351
Aマーク:認定
JISマーク:認定
設置高さ(m):3.09
アルミ合金
質量・質量単位
6.4kg
HA1-38B693-5346

4968757102384
ハセガワ アルミ1連はしご プロ用 HA1型 3.77m(10644)
高所への昇降用(プロ用)
仕様・規格
JIS規格品(JIS S1121C-10 JQ0508088)
Aマーク認定品
最大使用質量(kg):100
全長(m):3.77
踏ざん間隔(mm):335
踏ざん踏面幅(mm):42
正面有効幅(mm):351
Aマーク:認定
JISマーク:認定
設置高さ(m):3.76
アルミ合金
質量・質量単位
7.5kg
HA1-41B693-5343

4968757102414
ハセガワ アルミ1連はしご プロ用 HA1型 4.10m(10645)
高所への昇降用(プロ用)
仕様・規格
JIS規格品(JIS S1121C-10 JQ0508088)
Aマーク認定品
最大使用質量(kg):100
全長(m):4.10
踏ざん間隔(mm):335
踏ざん踏面幅(mm):42
正面有効幅(mm):351
Aマーク:認定
JISマーク:認定
設置高さ(m):4.10
アルミ合金
質量・質量単位
8kg
HA1-51B693-5342

4968757102513
ハセガワ アルミ1連はしご プロ用 HA1型 5.09m(10646)
高所への昇降用(プロ用)
仕様・規格
JIS規格品(JIS S1121C-10 JQ0508088)
Aマーク認定品
最大使用質量(kg):100
全長(m):5.09
踏ざん間隔(mm):335
踏ざん踏面幅(mm):42
正面有効幅(mm):351
Aマーク:認定
JISマーク:認定
設置高さ(m):5.09
アルミ合金
質量・質量単位
9.6kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

全長(m)

質量(g)

仮設工業会

設置高さ(m)

SGマーク

最小発注数量
4968757102209
693-5347
2.08
4900.0
非認定
2.08
非認定
1個
4968757102247
693-5344
2.41
5400.0
-
2.41
-
1個
4968757102285
693-5348
2.76
5900.0
非認定
2.76
非認定
1個
4968757102315
693-5345
3.09
6400.0
非認定
3.09
非認定
1個
4968757102384
693-5346
3.76
7500.0
-
3.76
-
1個
4968757102414
693-5343
4.1
8000.0
非認定
4.10
非認定
1個
4968757102513
693-5342
5.09
9600.0
非認定
5.09
非認定
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,764円
( 27,240円 )
4日目
26,392円
( 29,031円 )
4日目
29,654円
( 32,619円 )
4日目
32,124円
( 35,336円 )
4日目
36,165円
( 39,782円 )
4日目
39,519円
( 43,471円 )
4日目
47,713円
( 52,484円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度、デザイン性に優れたアルミ製1連はしごです。
・アルマイトフレームで耐食性に優れています。
【用途】
・高所への昇降用
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • はしごの長さや地理的な条件により、運送会社着店止め又は別途チャーター便費用が生ずることがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ1連はしご HA1型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ1連はしご HA1型
アルミ3連はしご
3連はしごアップスライダー
1連はしごシリーズ(アルミ合金製)
ラクノリ1連はしご LT1シリーズ
FRP製1連はしご 電工用 RSG型
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格24,764円-113,499円 -175,886円 -14,558円 -19,847円 -83,862円
通常出荷日4日目4日目1日目〜4日目4日目4日目
正面有効幅(mm)351404335(上はしご)333(中はしご)348(下はしご)351406348
踏ざん間隔(mm)335335335335335335
踏ざん踏面幅(mm)424343424342
Aマーク認定認定品----
材質1アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金支柱:グラスファイバー(FRP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト