ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

FLW用フック

FLW用フック 11532
通常単価(税別)
12,543
税込単価
13,797
通常出荷日:4日目

【特長】・FLW型はしごの利便性が向上します(工具無しで着脱可能)【用途】・FLW型はしごの上部を何か...

詳細を確認
  • アルミ製はしご本体は電気を通しますので活線には引っ掛けないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

11532
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

11532の仕様・寸法情報

トラスココード
529-6887
質量(g)
1200.0
材質1
芯:スチール
材質2
被覆:合成ゴム

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
11532529-6887

ハセガワ FLW用フック仕様・規格
2個1組
装着適合機種:FLW型はしご全機種
有効引っ掛け寸法(mm):φ65
芯:スチール
被覆:合成ゴム
質量・質量単位
1.2kg

型番リスト

表示件数
型番
11532
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,543
( 13,797 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・FLW型はしごの利便性が向上します(工具無しで着脱可能)
【用途】
・FLW型はしごの上部を何かに引っ掛けて使いたい時に装着します
【材質】
・芯:スチール
・被覆:合成ゴム

ご注意

  • アルミ製はしご本体は電気を通しますので活線には引っ掛けないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FLW用フックの型番11532のページです。 型番11532に関する仕様情報を記載しております。
FLW用フックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FLW用フック
FRP製1連ハシゴ 電工用 LGF型
踏ざん幅広1連はしご FLW2.0用 上部手摺
ハセガワ 踏ざん幅広1連はしご FLW2.0用 下部手摺
はしご上部端具保護カバー ラダーミット LMH
ロフト昇降はしご
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格12,54368,67523,21521,2095,42049,236 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目4日目
トラスココード529-6887706-5246851-4745851-4744--
質量(g)1200.05100.01600.01100--
材質1芯:スチール支柱:グラスファイバー(FRP)アルミ合金アルミ合金--
材質2被覆:合成ゴム踏ざん:アルミ合金----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト