ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

FRP製1連ハシゴ 電工用 LGF型

FRP製1連ハシゴ 電工用 LGF型 LGF1-20
通常単価(税別)
68,675
税込単価
75,543
通常出荷日:4日目

【特長】・絶縁性・滑り止め効果にすぐれた大型ゴム製脚端具を使用しています・フレームはグラスファイバー製...

詳細を確認
  • はしごの長さや地理的な条件により、運送会社着店止め又は別途チャーター便費用が生ずることがあります。
  • 鉄骨柱に取り付ける金具は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LGF1-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LGF1-20の仕様・寸法情報

JANコード
4968757034654
トラスココード
706-5246
正面有効幅(mm)
348
全長(m)
2.08
踏ざん間隔(mm)
335
踏ざん踏面幅(mm)
43
質量(g)
5100.0
材質1
支柱:グラスファイバー(FRP)
材質2
踏ざん:アルミ合金
最大使用質量(kg)
110

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
LGF1-20706-5246

4968757034654
ハセガワ FRP製1連ハシゴ 電工用 LGF型 2.08m
電柱・電線昇降用として。
仕様・規格
最大使用質量(kg):110
全長(m):2.08
踏ざん間隔(mm):335
踏ざん踏面幅(mm):43
正面有効幅(mm):348
全幅(mm):402
最下段踏ざんと地面間の耐電圧(V):20000
支柱:グラスファイバー(FRP)
踏ざん:アルミ合金
質量・質量単位
5.1kg

型番リスト

表示件数
型番
LGF1-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,675
( 75,543 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・絶縁性・滑り止め効果にすぐれた大型ゴム製脚端具を使用しています
・フレームはグラスファイバー製で電気絶縁性に優れています
【用途】
・電柱・電線昇降用として
【材質】
・支柱:グラスファイバー(FRP)
・踏ざん:アルミ合金

ご注意

  • はしごの長さや地理的な条件により、運送会社着店止め又は別途チャーター便費用が生ずることがあります。
  • 鉄骨柱に取り付ける金具は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FRP製1連ハシゴ 電工用 LGF型の型番LGF1-20のページです。 型番LGF1-20に関する仕様情報を記載しております。
FRP製1連ハシゴ 電工用 LGF型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FRP製1連ハシゴ 電工用 LGF型
ロフト昇降はしご
プッシュアップ式仮設階段梯子
FRP製 電工用2連はしご LGF型
アルミ2連はしご
プッシュアップ式仮設階段梯子 LW2用手摺
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格68,67549,236 -133,114278,55194,18315,942
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
JANコード4968757034654-4968757034135496875703470849687570426424968757034593
トラスココード706-5246-651-7817706-5255701-2575651-7814
正面有効幅(mm)348344550---
全長(m)2.08-3.934.59~7.523.75~6.432.442
踏ざん間隔(mm)335246310335335-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト