17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

2連はしご

2連はしご
通常単価(税別)
59,892円~129,498円
税込単価
65,881円~142,448円
通常出荷日:4日目

【特長】・正しい設置角度(75°)が判るはしご水準器付きです【材質】・アルミ合金

  • はしごの長さや地理的な条件により、運送会社着店止め又は別途チャーター便費用が生ずることがあります。
  • 鉄骨柱に取り付ける金具は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
HA2-44C693-8444

4968757002448
ハセガワ アップスライダー2連はしご 44型(10647)仕様・規格
JIS規格品(JIS S1121D-10 JQ0508088)
Aマーク認定品
正面有効幅:333mm(上はしご)351mm(下はしご)
最大使用質量(kg):100
全長(m):2.81~4.49
踏ざん間隔(mm):335
踏ざん踏面幅(mm):43
正面有効幅(mm):331(上はしご)351(下はしご)
Aマーク:認定
JISマーク:認定
アルミ合金
質量・質量単位
10.4kg
HA2-51C693-8446

4968757002516
ハセガワ アップスライダー2連はしご 51型(10648)仕様・規格
JIS規格品(JIS S1121D-10 JQ0508088)
Aマーク認定品
正面有効幅:333mm(上はしご)351mm(下はしご)
最大使用質量(kg):100
全長(m):3.15~5.16
踏ざん間隔(mm):335
踏ざん踏面幅(mm):43
正面有効幅(mm):331(上はしご)351(下はしご)
Aマーク:認定
JISマーク:認定
アルミ合金
質量・質量単位
11.4kg
HA2-64C693-8443

4968757002646
ハセガワ アップスライダー2連はしご 64型(10649)仕様・規格
JIS規格品(JIS S1121D-10 JQ0508088)
Aマーク認定品
正面有効幅:333mm(上はしご)351mm(下はしご)
最大使用質量(kg):100
全長(m):3.82~6.50
踏ざん間隔(mm):335
踏ざん踏面幅(mm):43
正面有効幅(mm):331(上はしご)351(下はしご)
Aマーク:認定
JISマーク:認定
アルミ合金
質量・質量単位
15.7kg
HA2-72C693-8445

4968757002721
ハセガワ アップスライダー2連はしご 72型(10650)仕様・規格
JIS規格品(JIS S1121D-10 JQ0508088)
Aマーク認定品
正面有効幅:333mm(上はしご)351mm(下はしご)
最大使用質量(kg):100
全長(m):4.15~7.17
踏ざん間隔(mm):335
踏ざん踏面幅(mm):43
正面有効幅(mm):331(上はしご)351(下はしご)
Aマーク:認定
JISマーク:認定
アルミ合金
質量・質量単位
16.7kg
HA2-81C693-8447

4968757002813
ハセガワ アップスライダー2連はしご 81型(10651)仕様・規格
JIS規格品(JIS S1121D-10 JQ0508088)
Aマーク認定品
正面有効幅:333mm(上はしご)351mm(下はしご)
最大使用質量(kg):100
全長(m):4.82~8.17
踏ざん間隔(mm):335
踏ざん踏面幅(mm):43
正面有効幅(mm):331(上はしご)351(下はしご)
Aマーク:認定
JISマーク:認定
アルミ合金
質量・質量単位
19kg
LA2-65A699-5333

4968757135658
ハセガワ アップスライダー業務用2連梯子(10689)仕様・規格
JIS規格品(JIS JQ0508088)
Aマーク認定品
正面有効幅:333mm(上はしご) 348mm(下はしご)
最大使用質量(kg):130
全長(m):3.93~6.53
踏ざん間隔(mm):335
踏ざん踏面幅(mm):43
正面有効幅(mm):333(上はしご)348(下はしご)
アルミ合金
質量・質量単位
18.2kg
LA2-72A699-5336

4968757135726
ハセガワ アップスライダー業務用2連梯子(10690)仕様・規格
JIS規格品(JIS JQ0508088)
Aマーク認定品
正面有効幅:333mm(上はしご) 348mm(下はしご)
最大使用質量(kg):130
全長(m):4.26~7.20
踏ざん間隔(mm):335
踏ざん踏面幅(mm):43
正面有効幅(mm):333(上はしご)348(下はしご)
アルミ合金
質量・質量単位
19.6kg
LA2-82A699-5335

4968757135825
ハセガワ アップスライダー業務用2連梯子(10691)仕様・規格
JIS規格品(JIS JQ0508088)
Aマーク認定品
正面有効幅:333mm(上はしご) 348mm(下はしご)
最大使用質量(kg):130
全長(m):4.93~8.21
踏ざん間隔(mm):335
踏ざん踏面幅(mm):43
正面有効幅(mm):333(上はしご)348(下はしご)
アルミ合金
質量・質量単位
23.2kg
LA2-92A699-5332

4968757135924
ハセガワ アップスライダー業務用2連梯子(10692)仕様・規格
JIS規格品(JIS JQ0508088)
Aマーク認定品
正面有効幅:333mm(上はしご) 348mm(下はしご)
最大使用質量(kg):130
全長(m):5.27~9.21
踏ざん間隔(mm):335
踏ざん踏面幅(mm):43
正面有効幅(mm):333(上はしご)348(下はしご)
アルミ合金
質量・質量単位
25kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

正面有効幅(mm)

全長(m)

Aマーク

質量(g)

仮設工業会

JISマーク

SGマーク

最大使用質量(kg)

最大長さ(m)

最小発注数量
4968757002448
693-8444
331(上はしご)351(下はしご)
2.81~4.49
認定
10400.0
非認定
認定
非認定
100
4.49
1個
4968757002516
693-8446
331(上はしご)351(下はしご)
3.15~5.16
認定
11400.0
-
認定
-
100
-
1個
4968757002646
693-8443
331(上はしご)351(下はしご)
3.82~6.50
認定
15700.0
-
認定
-
100
-
1個
4968757002721
693-8445
331(上はしご)351(下はしご)
4.15~7.17
認定
16700.0
非認定
認定
非認定
100
7.17
1個
4968757002813
693-8447
331(上はしご)351(下はしご)
4.82~8.17
認定
19000.0
非認定
認定
非認定
100
8.17
1個
4968757135658
699-5333
333(上はしご)348(下はしご)
3.93~6.53
-
18200.0
-
-
-
130
-
1個
4968757135726
699-5336
333(上はしご)348(下はしご)
4.26~7.20
-
19600.0
-
-
-
130
-
1個
4968757135825
699-5335
333(上はしご)348(下はしご)
4.93~8.21
-
23200.0
-
-
-
130
-
1個
4968757135924
699-5332
333(上はしご)348(下はしご)
5.27~9.21
-
25000.0
-
-
-
130
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,892円
( 65,881円 )
4日目
66,509円
( 73,160円 )
4日目
77,172円
( 84,889円 )
4日目
88,622円
( 97,484円 )
4日目
100,857円
( 110,943円 )
4日目
100,857円
( 110,943円 )
4日目
110,678円
( 121,746円 )
4日目
127,011円
( 139,712円 )
4日目
129,498円
( 142,448円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・正しい設置角度(75°)が判るはしご水準器付きです
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • はしごの長さや地理的な条件により、運送会社着店止め又は別途チャーター便費用が生ずることがあります。
  • 鉄骨柱に取り付ける金具は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2連はしごのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2連はしご
ラクノリ2連はしご LT2シリーズ
押上式2連はしご LUB2
2連はしご(スタビライザー付) LH2シリーズ
2連はしご(脚部伸縮式) LN2シリーズ
アルミ製 押上式2連はしご LU2型
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格59,892円-39,904円 -32,676円 -76,078円 -66,497円 -30,496円 -
通常出荷日4日目4日目1日目4日目4日目4日目
踏ざん間隔(mm)335335310335335310
踏ざん踏面幅(mm)434341434341
材質1アルミ合金アルミ合金主要部:アルミ合金アルミ合金アルミ合金主要部:アルミ合金

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト