17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

アルミ2連はしご HD2シリーズ

アルミ2連はしご HD2シリーズ
通常単価(税別)
84,524円~111,464円
税込単価
92,976円~122,610円
通常出荷日:4日目

【特長】・サヤ管構造のようにかさばらず、コンパクト収納設計です・Φ105mmの大型滑り止め端具を採用し...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
HD2-71B701-2577

4968757042710
ハセガワ アルミ製2連はしご HD2型 7.11m(10754)
高い所の昇降用に。
仕様・規格
正面有効幅:333mm(上はしご)、347mm(下はしご)
踏ざん踏面幅:42mm(上はしご)20mm(下はしご)
Aマーク認定品
完成品
大型円形脚端具2個
最大使用質量(kg):100
全長(m):4.09~7.10
踏ざん間隔(mm):335
Aマーク:認定
アルミ合金
質量・質量単位
17.8kg
HD2-84B701-2576

4968757042840
ハセガワ アルミ製2連はしご HD2型 8.45m(10755)
高い所の昇降用に。
仕様・規格
正面有効幅:333mm(上はしご)、347mm(下はしご)
踏ざん踏面幅:42mm(上はしご)20mm(下はしご)
Aマーク認定品
完成品
大型円形脚端具2個
最大使用質量(kg):100
全長(m):4.76~8.44
踏ざん間隔(mm):335
Aマーク:認定
アルミ合金
質量・質量単位
20.9kg
HD2-91B701-2574

4968757042918
ハセガワ アルミ製2連はしご HD2型 9.12m(10756)
高い所の昇降用に。
仕様・規格
正面有効幅:333mm(上はしご)、347mm(下はしご)
踏ざん踏面幅:42mm(上はしご)20mm(下はしご)
Aマーク認定品
完成品
大型円形脚端具2個
最大使用質量(kg):100
全長(m):5.09~9.11
踏ざん間隔(mm):335
Aマーク:認定
アルミ合金
質量・質量単位
22.2kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

全長(m)

質量(g)

最小発注数量
4968757042710
701-2577
4.09~7.10
17800.0
1個
4968757042840
701-2576
4.76~8.44
20900.0
1個
4968757042918
701-2574
5.09~9.11
22200.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
84,524円
( 92,976円 )
4日目
102,484円
( 112,732円 )
4日目
111,464円
( 122,610円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サヤ管構造のようにかさばらず、コンパクト収納設計です
・Φ105mmの大型滑り止め端具を採用しています
【用途】
・高い所の昇降用に
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ2連はしご HD2シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ2連はしご HD2シリーズ
アルミ2連はしご HD2型 
2連はしごシリーズ(アルミ合金製)
アルミ3連はしご
アルミ1連はしご HA1型
アルミ製 押上式2連はしご LU2型
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格84,524円-93,083円38,915円 -113,499円 -24,764円 -30,496円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
踏ざん間隔(mm)335335335335335310
Aマーク認定認定有認定品認定-
材質1アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金主要部:アルミ合金
最大使用質量(kg)100100100100100100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト