17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

蛍光避難はしご

蛍光避難はしご
通常単価(税別)
41,258円~57,591円
税込単価
45,384円~63,350円
通常出荷日:5日目

【特長】・日本消防設備安全センター認定品の蛍光避難はしごです・別売りオプションの専用保管箱があります【...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
APC-4401-5768

-
ハセガワ 蛍光避難はしご 2階用 3.9m(窓枠用フック付き)(30151)
火災等の緊急避難時に窓から緊急脱出するために。
仕様・規格
長さ(m):3.9(使用長さ3.3)
耐荷重(kg):100
対象階:2階用
窓枠有効幅(mm):88~288
ロープ部:ビニロン
ステップ:アルミ合金
フック:スチール
質量・質量単位
5.5kg
APC-6401-5769

-
ハセガワ 蛍光避難はしご 2階用 5.9m(窓枠用フック付き)(30155)
火災等の緊急避難時に窓から緊急脱出するために。
仕様・規格
長さ(m):5.9(使用長さ5.3)
耐荷重(kg):100
対象階:2階用
窓枠有効幅(mm):88~288
ロープ部:ビニロン
ステップ:アルミ合金
フック:スチール
質量・質量単位
7kg
BPC-4535-7897

-
ハセガワ 蛍光避難はしご 2階用 3.9m(テラス用フック付き)(30152)
火災等の緊急避難時に窓から緊急脱出するために常備。
仕様・規格
長さ(m):3.90
耐荷重(kg):100
対象階:2階用
使用長さ(m):3.30
最大使用質量(kg):100
手摺有効径(mm):φ50
ロープ部:ビニロン
ステップ:アルミ合金
フック:スチール
質量・質量単位
3.7kg

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

長さ(m)

材質3

最小発注数量
401-5768
5500.0
ロープ部:ビニロン
ステップ:アルミ合金
3.9(使用長さ3.3)
フック:スチール
1個
401-5769
7000.0
ロープ部:ビニロン
ステップ:アルミ合金
5.9(使用長さ5.3)
フック:スチール
1個
535-7897
3700.0
ロープ部:ビニロン
ステップ:アルミ合金
3.90
フック:スチール
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,187円
( 49,706円 )
5日目
57,591円
( 63,350円 )
5日目
41,258円
( 45,384円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本消防設備安全センター認定品の蛍光避難はしごです
・別売りオプションの専用保管箱があります
【材質】
・ロープ部:ビニロン
・ステップ:アルミ合金
・フック:スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

蛍光避難はしごのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蛍光避難はしご
蛍光避難はしご 窓枠用 3-5202
避難用ロープはしご
ピカ 避難用ロープはしご
避難はしご(折り畳み式)
避難用ロープはしご EKシリーズ
メーカー長谷川工業アズワンアズワンピカコーポレイションエスコアズワン
通常価格41,258円-25,790円27,572円 -20,539円 -24,404円 -56,343円 -
通常出荷日5日目10日目7日目〜5日目〜1日目12日目〜
耐荷重(kg)100-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト