17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

FRP製 電工用2連はしご LGF型

FRP製 電工用2連はしご LGF型
通常単価(税別)
178,284197,777
税込単価
196,112217,555
通常出荷日:4日目

【特長】・作業に便利な電線用フックと電柱用安全ベルトが標準装備されています・電気工事用2連はしごです・...

詳細を確認
  • はしごの長さや地理的な条件により、運送会社着店止め又は別途チャーター便費用が生ずることがあります。
  • 鉄骨柱に取り付ける金具は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
LGF2-51706-5253

4968757034685
ハセガワ FRP製 電工用2連はしご LGF型 5.11m
主に電柱・電線への昇降用。
仕様・規格
最大使用質量(kg):110
全長(m):3.29~5.11
踏ざん間隔(mm):335
踏ざん踏面幅(mm):42
最下段踏ざんと地面間の耐電圧(V):20000
正面有効幅(mm):335(上はしご)349(LGF2-51・64下はしご)、350(LGF2-75下はしご)
支柱:グラスファイバー(FRP)
踏ざん:アルミ合金
質量・質量単位
15.8kg
LGF2-64706-5254

4968757034692
ハセガワ FRP製 電工用2連はしご LGF型 6.45m
主に電柱・電線への昇降用。
仕様・規格
最大使用質量(kg):110
全長(m):3.96~6.45
踏ざん間隔(mm):335
踏ざん踏面幅(mm):42
最下段踏ざんと地面間の耐電圧(V):20000
正面有効幅(mm):335(上はしご)349(LGF2-51・64下はしご)、350(LGF2-75下はしご)
支柱:グラスファイバー(FRP)
踏ざん:アルミ合金
質量・質量単位
18.5kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

全長(m)

質量(g)

最小発注数量
4968757034685
706-5253
3.29~5.11
15800.0
1個
4968757034692
706-5254
3.96~6.45
18500.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
178,284
( 196,112 )
4日目
197,777
( 217,555 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業に便利な電線用フックと電柱用安全ベルトが標準装備されています
・電気工事用2連はしごです
・フレームはグラスファイバー製で電気絶縁性に優れています
・絶縁性・すべり止め効果に優れる大型ゴム製すべり止め端具付きです
【用途】
・主に電柱・電線への昇降用
【材質】
・支柱:グラスファイバー(FRP)
・踏ざん:アルミ合金

ご注意

  • はしごの長さや地理的な条件により、運送会社着店止め又は別途チャーター便費用が生ずることがあります。
  • 鉄骨柱に取り付ける金具は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FRP製 電工用2連はしご LGF型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FRP製 電工用2連はしご LGF型
FRP製 電工用2連はしご LGF型
FRP製1連ハシゴ 電工用 LGF型
FRP製1連ハシゴ 電工用 LGF型
FRP製1連はしご 電工用 RSG型
アルミ製 押上式2連はしご LU2型
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格178,284-278,55168,675104,608 -84,73331,862 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
踏ざん間隔(mm)335335335335335310
踏ざん踏面幅(mm)424243434241
材質1支柱:グラスファイバー(FRP)支柱:グラスファイバー(FRP)支柱:グラスファイバー(FRP)支柱:グラスファイバー(FRP)支柱:グラスファイバー(FRP)主要部:アルミ合金
材質2踏ざん:アルミ合金踏ざん:アルミ合金踏ざん:アルミ合金踏ざん:アルミ合金踏ざん:アルミ合金-
最大使用質量(kg)110110110110-100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト