17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ロフト昇降はしご

通常単価(税別)
55,71966,669
税込単価
61,29173,336
通常出荷日:4日目

【特長】・独自のデザイン思想ですっきりとしたフォルムと使いやすさが特徴です。・今までない、空間と調和す...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
LML1.0-22535-6405

4968757005845
ハセガワ アルミ製ロフト昇降用はしご LML型 2.21m
ロフトへの昇降用はしごに。
仕様・規格
カラーアルマイト
完成品
最大使用質量(kg):100
全長(m):2.21
踏ざん間隔(mm):246
踏ざん踏面幅(mm):67
正面有効幅(mm):344
昇降パイプ高さ(mm):1707~1867
色:ホワイト(カラーアルマイト)
主要部:アルミ合金
質量・質量単位
5kg

型番リスト

表示件数

商品タイプ

規格

最大使用質量

(kg)

JANコード

トラスココード

全長(m)

質量(g)

昇降パイプ高さ(mm)

最大使用質量(kg)

最小発注数量
-
-
-
4968757005845
535-6405
2.21
5000.0
1707~1867
100
1個
1連はしご
規格無し
100
4968757488266
202-3107
2.64
5800.0
2106~2286
-
1個
1連はしご
規格無し
100
4968757488280
202-3127
2.90
6400.0
2345~2538
-
1個
1連はしご
規格無し
100
4968757488310
202-3097
3.17
7400.0
2584~2789
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,264
( 64,090 )
4日目
55,719
( 61,291 )
4日目
57,152
( 62,867 )
4日目
66,669
( 73,336 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自のデザイン思想ですっきりとしたフォルムと使いやすさが特徴です。
・今までない、空間と調和するロフト昇降用はしごです。
【用途】
・ロフトへの昇降用はしごに。
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロフト昇降はしごのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロフト昇降はしご
プッシュアップ式仮設階段梯子
アルミ2連はしご HD2型 
FRP製 電工用2連はしご LGF型 LGF2-75
プッシュアップ式仮設階段梯子 LW2用手摺
電柱昇降用1連はしご 安全ベルト、バンド付
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格55,719-135,33593,083281,89015,00744,009 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
正面有効幅(mm)344550---311.6
踏ざん間隔(mm)246310335335-310
踏ざん踏面幅(mm)6797-42-41
材質1アルミ合金主要部:アルミ合金アルミ合金支柱:グラスファイバー(FRP)-アルミ合金
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト