ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

3連はしご"アップスライダー"

3連はしご"アップスライダー" LA3-100
通常単価(税別)
173,355
税込単価
190,691
通常出荷日:1日目

【特長】・ねじれや揺れに強く、耐久性に優れる3連タイプです・サイズΦ105mmの大型滑り止め端具を使用...

詳細を確認
  • はしごの長さや地理的な条件により、運送会社着店止め又は別途チャーター便費用が生ずることがあります。
  • 鉄骨柱に取り付ける金具は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LA3-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LA3-100の仕様・寸法情報

商品タイプ
3連はしご
規格
JIS規格品
最大使用質量(kg)
130
伸縮前全長(m)
4~4.9
伸縮後全長(m)
9~9.9
特長
ねじれや揺れに強く,耐久性に優れる3連タイプです。
JANコード
4968757094108
トラスココード
351-5681
正面有効幅(mm)
335(上はしご)333(中はしご)348(下はしご)
全長(m)
4.19~ 9.90
踏ざん間隔(mm)
335
踏ざん踏面幅(mm)
43
質量(g)
30500.0
材質1
アルミ合金
仕様
Aマーク認定品
内容量
1台

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
LA3-100A699-5340

ハセガワ アップスライダー業務用3連梯子 9.9m(10695)仕様・規格
最大使用質量(kg):130
全長(m):4.18~9.89
踏ざん間隔(mm):335
踏ざん踏面幅(mm):43
正面有効幅(mm):335(上はしご)333(中はしご)348(下はしご)
アルミ合金
質量・質量単位
30.5kg
LA3-120A699-5337

4968757094122
ハセガワ アップスライダー業務用3連梯子11.91m(10697)仕様・規格
最大使用質量(kg):100
全長(m):4.85~11.90
踏ざん間隔(mm):335
踏ざん踏面幅(mm):43
正面有効幅(mm):335(上はしご)333(中はしご)348(下はしご)
アルミ合金
質量・質量単位
34.9kg

型番リスト

表示件数
型番
LA3-100

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
173,355
( 190,691 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじれや揺れに強く、耐久性に優れる3連タイプです
・サイズΦ105mmの大型滑り止め端具を使用しています
・正しい設置角度(75°)が一目で判るはしご水準器付きです
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • はしごの長さや地理的な条件により、運送会社着店止め又は別途チャーター便費用が生ずることがあります。
  • 鉄骨柱に取り付ける金具は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3連はしご"アップスライダー"の型番LA3-100のページです。 型番LA3-100に関する仕様情報を記載しております。
3連はしご"アップスライダー"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3連はしご"アップスライダー"
ラクノリ3連はしご LT3シリーズ
ラクノリ3連はしご LH3シリーズ
プッシュアップ式仮設階段梯子
ラクノリ2連はしご LT2シリーズ
アルミ1連はしご HA1型
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格173,355104,189 -127,011 -133,11441,137 -26,400 -
通常出荷日1日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ3連はしご3連はしご3連はしご-2連はしご-
規格JIS規格品規格無し規格無し-規格無し-
最大使用質量(kg)130100100-100-
伸縮前全長(m)4~4.93~3.96~---
伸縮後全長(m)9~9.9-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト