17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アルミ製 押上式2連はしご LU2型

アルミ製 押上式2連はしご LU2型
通常単価(税別)
31,86235,321
税込単価
35,04838,853
通常出荷日:4日目

【特長】・軽量化を追求し、伸縮操作用のロープや滑車を無くしたシンプル設計です・上ハシゴを直接手で押し上...

詳細を確認
  • はしごの長さや地理的な条件により、運送会社着店止め又は別途チャーター便費用が生ずることがあります。
  • 鉄骨柱に取り付ける金具は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
LU2-38A578-4521

4968757056380
ハセガワ アルミ製 押上式2連はしご LU2型 3.86m(10466)
高所への昇降用です。
仕様・規格
最大使用質量(kg):100
全長(m):3.86
踏ざん間隔(mm):310
踏ざん踏面幅(mm):41
正面有効幅(mm):311
主要部:アルミ合金
質量・質量単位
7.9kg
LU2-45A578-4508

4968757056458
ハセガワ アルミ製 押上式2連はしご LU2型 4.48m(10467)
高所への昇降用です。
仕様・規格
最大使用質量(kg):100
全長(m):4.48
踏ざん間隔(mm):310
踏ざん踏面幅(mm):41
正面有効幅(mm):311
主要部:アルミ合金
質量・質量単位
8.8kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

全長(m)

質量(g)

最小発注数量
4968757056380
578-4521
3.86
7900.0
1個
4968757056458
578-4508
4.48
8800.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,862
( 35,048 )
4日目
35,321
( 38,853 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量化を追求し、伸縮操作用のロープや滑車を無くしたシンプル設計です
・上ハシゴを直接手で押し上げることにより伸ばすことができます
・脚部伸縮式により、最大31cmの段差を解消できます
・オプションの安全ベルト取り付け用穴付きです
【用途】
・高所への昇降用
【材質】
・主要部:アルミ合金

ご注意

  • はしごの長さや地理的な条件により、運送会社着店止め又は別途チャーター便費用が生ずることがあります。
  • 鉄骨柱に取り付ける金具は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ製 押上式2連はしご LU2型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ製 押上式2連はしご LU2型
押上式2連はしご LUB2
アルミ製 押し上げ式2連はしご LQ2型
アルミ1連はしご HA1型
FRP製1連ハシゴ 電工用 LGF型
プッシュアップ式仮設階段梯子
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格31,862-34,219 -24,153 -26,400 -68,675133,114
通常出荷日4日目1日目4日目4日目4日目4日目
正面有効幅(mm)311311311351348550
踏ざん間隔(mm)310310310335335310
踏ざん踏面幅(mm)414141424397
材質1主要部:アルミ合金主要部:アルミ合金アルミ合金アルミ合金支柱:グラスファイバー(FRP)主要部:アルミ合金
最大使用質量(kg)100100100100110100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト