ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

プッシュアップ式仮設階段梯子

プッシュアップ式仮設階段梯子 LW2-39
通常単価(税別)
135,335円
税込単価
148,869円
通常出荷日:4日目

【特長】・ステップ奥行き97mmでラクラク安心昇降できます。・手摺は左右どちらにも取り付け可能です。・...

詳細を確認
  • はしごの長さや地理的な条件により、運送会社着店止め又は別途チャーター便費用が生ずることがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LW2-39
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LW2-39の仕様・寸法情報

JANコード
4968757034135
トラスココード
651-7817
正面有効幅(mm)
550
全長(m)
3.93
踏ざん間隔(mm)
310
踏ざん踏面幅(mm)
97
質量(g)
21500.0
材質1
主要部:アルミ合金
設置高さ(m)
3.93
最大使用質量(kg)
100

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
LW2-39651-7817

4968757034135
ハセガワ 2連階段はしご プッシュアップ式仮設階段梯子 3.93m(10447)
建築現場での昇降用仮設階段。
仕様・規格
完成品
最大使用質量(kg):100
全長(m):3.93
踏ざん間隔(mm):310
踏ざん踏面幅(mm):97
正面有効幅(mm):550
設置高さ(m):3.93
主要部:アルミ合金
質量・質量単位
21.5kg

型番リスト

表示件数
型番
LW2-39
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
135,335円
( 148,869円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステップ奥行き97mmでラクラク安心昇降できます。
・手摺は左右どちらにも取り付け可能です。
・折り畳めば運搬・収納もし易いコンパクト設計です。
【用途】
・建築現場での昇降用仮設階段に。
【材質】
・主要部:アルミ合金
【セット内容】
・本体×1

ご注意

  • はしごの長さや地理的な条件により、運送会社着店止め又は別途チャーター便費用が生ずることがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プッシュアップ式仮設階段梯子の型番LW2-39のページです。 型番LW2-39に関する仕様情報を記載しております。
プッシュアップ式仮設階段梯子のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プッシュアップ式仮設階段梯子
ロフト昇降はしご
FRP製 電工用2連はしご LGF型 LGF2-75
アルミ2連はしご HD2型 
プッシュアップ式仮設階段梯子 LW2用手摺
3連はしごアップスライダー
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格135,335円55,719円 -281,890円93,083円15,007円175,886円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目〜
JANコード4968757034135-496875703470849687570426424968757034593-
トラスココード651-7817-706-5255701-2575651-7814-
正面有効幅(mm)550344---335(上はしご)333(中はしご)348(下はしご)
全長(m)3.93-4.59~7.523.75~6.432.442-
踏ざん間隔(mm)310246335335-335
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました