ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

プッシュアップ式仮設階段梯子 LW2用手摺

プッシュアップ式仮設階段梯子 LW2用手摺 LW-T
通常単価(税別)
15,942
税込単価
17,536
通常出荷日:4日目

【特長】・LW2用専用手摺です・製品寸法(Cm)244.2×51.4

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LW-T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LW-Tの仕様・寸法情報

JANコード
4968757034593
トラスココード
651-7814
全長(m)
2.442
質量(g)
3500.0
適合機種
LW2-39
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
LW-T651-7814

4968757034593
ハセガワ LW2用手摺(10449)仕様・規格
LW2専用手摺(1本)
適合機種:LW2-39
全長(m):2.442
-
質量・質量単位
3.5kg

型番リスト

表示件数
型番
LW-T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,942
( 17,536 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LW2用専用手摺です
・製品寸法(Cm)244.2×51.4

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プッシュアップ式仮設階段梯子 LW2用手摺の型番LW-Tのページです。 型番LW-Tに関する仕様情報を記載しております。
プッシュアップ式仮設階段梯子 LW2用手摺のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プッシュアップ式仮設階段梯子 LW2用手摺
プッシュアップ式仮設階段梯子
FRP製1連ハシゴ 電工用 LGF型
ロフト昇降はしご
はしご上部端具保護カバー ラダーミット LMH
踏ざん幅広1連はしご FLW2.0用 上部手摺
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格15,942133,11468,67549,236 -5,42023,215
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目4日目
JANコード496875703459349687570341354968757034654---
トラスココード651-7814651-7817706-5246--851-4745
全長(m)2.4423.932.08---
質量(g)3500.021500.05100.0--1600.0
適合機種LW2-39-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト