ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

スパイラルカット粘着ローラースペアテープ

スパイラルカット粘着ローラースペアテープ 3354
通常単価(税別)
11,925円
税込単価
13,118円
通常出荷日:2日目

【特長】・ななめに切れたシートが1枚1枚巻かれており、片手で簡単にめくれます・余分に切ることがありませ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

3354
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3354の仕様・寸法情報

タイプ
螺旋カット
テープサイズ
160mm×90周巻き
芯径(mm)
38
幅(mm)
160
JANコード
4589765743354
質量(g)
15300.0
トラスココード
706-4787
材質1
粘着加工紙

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
3354706-4787

4589765743354
ピオニー スパイラルカット粘着ローラースペアテープ 螺旋カット粘着ローラー(100本入)仕様・規格
1ケース100本入り
テープサイズ:160mm×90周巻き
幅(mm):160
芯径(mm):38
タイプ:螺旋カット
粘着加工紙
質量・質量単位
15.3kg

型番リスト

表示件数
型番
3354
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,925円
( 13,118円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ななめに切れたシートが1枚1枚巻かれており、片手で簡単にめくれます
・余分に切ることがありませんので、ロスなく使用できます
・最初からカットされていますので、紙粉が出ません
・一般的な粘着ローラー(紙管内径:38mm)でご使用可能です
・100本入り(50本2段)
【用途】
・衣服に付いた毛髪・ホコリ・繊維などを手軽に除去
【材質】
・粘着加工紙

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スパイラルカット粘着ローラースペアテープの型番3354のページです。 型番3354に関する仕様情報を記載しております。
スパイラルカット粘着ローラースペアテープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパイラルカット粘着ローラースペアテープ
カーペットクリーナー ななめカット ブラック
粘着ローラー スペアテープ
粘着ローラークリーナーホルダー
ぱたぱた粘着ローラー
ペタコロ粘着クリーナー
メーカーピオニーコーポレーションアイリスオーヤマミドリ安全トラスコ中山アズマ工業アズワン
通常価格11,925円843円18,881円2,886円 -1,321円 -874円 -
通常出荷日2日目1日目4日目1日目1日目〜4日目
タイプ螺旋カット-----
テープサイズ160mm×90周巻き-----
芯径(mm)38-----
幅(mm)160-----
JANコード4589765743354-----
よく一緒に購入される商品

粘着ローラークリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました