ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

アルコールチェッカー 燃料電池センサー(圧力式) 個体識別機能付き ホワイト

アルコールチェッカー 燃料電池センサー(圧力式) 個体識別機能付き ホワイト HCS-AC03BTWH
通常単価(税別)
14,812円
税込単価
16,293円
通常出荷日:1日目

【特長】・改正道路交通法施行規則に対応した、持ち運びに便利な小型アルコールチェッカーです・国家公安委員...

詳細を確認
  • ※測定時は安全運転管理者と直接対面、または電話などの通話可能なアプリを併用してください。
  • ※使用期限:製造より2.5年
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HCS-AC03BTWH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HCS-AC03BTWHの仕様・寸法情報

奥行(mm)
68.3
高さ(mm)
16.5
色
ホワイト
測定範囲(mg/L)
0~2.500
電源
単4形アルカリ乾電池×1本
幅(mm)
50
分解能(mg/L)
0.001
JANコード
4549550370172
質量(g)
55.000
トラスココード
708-6609

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
HCS-AC03BTWH708-6609

4549550370172
ELECOM アルコールチェッカー 燃料電池センサー(圧力式) 個体識別機能付き ホワイト仕様・規格
製品タイプ:マウスピース式
幅(mm):50
奥行(mm):68.3
高さ(mm):16.5
測定範囲(mg/L):0~2.500
電源:単4形アルカリ乾電池×1本
分解能(mg/L):0.001
色:ホワイト
-
質量・質量単位
55g

型番リスト

表示件数
型番
HCS-AC03BTWH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,812円
( 16,293円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・改正道路交通法施行規則に対応した、持ち運びに便利な小型アルコールチェッカーです
・国家公安委員会が定めるアルコールチェッカーです
・呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器
・J-BAC(アルコール検知器協議会)の定めるアルコール検知器です
・認定番号:JB10004-81 技術規格番号:JB10003-2024
・働き方にフィットする、コンパクト×高精度です
・改正道路交通法施行規則に対応した、小型アルコールチェッカーです
・高精度センサー搭載かつポケットに収まる小ささで、直行直帰・出張時にも便利です
・スマホアプリ(無料)で測定結果を簡単に記録・蓄積でき、常時有効保持義務にも対応可能です
・本体×1
・専用マウスピース×5
・ストラップ×1
・収納袋×1

ご注意

  • ※測定時は安全運転管理者と直接対面、または電話などの通話可能なアプリを併用してください。
  • ※使用期限:製造より2.5年
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルコールチェッカー 燃料電池センサー(圧力式) 個体識別機能付き ホワイトの型番HCS-AC03BTWHのページです。 型番HCS-AC03BTWHに関する仕様情報を記載しております。
アルコールチェッカー 燃料電池センサー(圧力式) 個体識別機能付き ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルコールチェッカー 燃料電池センサー(圧力式) 個体識別機能付き ホワイト
燃料電池式アルコール検知器 AF-50
アルコールチェッカー
業務用燃料電池式アルコール検知器 ST-2000-NAVY
アルコールチェッカー SK
ELPA アルコールチェッカー
メーカーエレコムサンコーテクノエアージェイサンコーテクノスターライトELPA朝日電器
通常価格14,812円23,983円943円 -130,253円3,470円3,527円
通常出荷日1日目18日目1日目4日目1日目9日目
奥行(mm)68.3-----
高さ(mm)16.5-----
色ホワイト-----
測定範囲(mg/L)0~2.500-----
電源単4形アルカリ乾電池×1本-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました