ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

充電式LEDジョーハンドランプ

充電式LEDジョーハンドランプ LW10C
通常単価(税別)
11,428円
税込単価
12,571円
通常出荷日:5日目

【特長】・明るい10W高輝度LEDを使用しております・雨中でも安心の屋外用防雨型です・USBtype-...

詳細を確認
  • マグネットに磁気カードやパソコン、携帯電話などの精密電子機器は近づけないで下さい。
  • ペースメーカー、電子医療器を装着されている方は十分にご注意下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LW10C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

LW10Cの仕様・寸法情報

トラスココード
708-8274
明るさ(lm)
800
JANコード
4930510351599
質量(g)
320.000
電源(V)
7.4/2600mAhリチウムイオン電池
保護等級
IP65

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
LW10C708-8274

4930510351599
ハタヤ 充電式LEDジョーハンドランプ
車輛・機械整備・DIY・レジャー照明・防災用。
仕様・規格
連続点灯時間:Hi時3時間/Low時6時間
充電時間約3~5時間
白色LED10W
明るさ(lm):800
電源(V):7.4/2600mAhリチウムイオン電池
保護等級:IP65
幅×奥行×高さ(mm):315×44×44
-
質量・質量単位
320g

型番リスト

表示件数
型番
LW10C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,428円
( 12,571円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・明るい10W高輝度LEDを使用しております
・雨中でも安心の屋外用防雨型です
・USBtype-C採用で専用充電器が不要です
・先端に収納吊り下げフック、背面と先端に強力マグネット付です
【用途】
・車輛・機械整備・DIY・レジャー照明・防災用

ご注意

  • マグネットに磁気カードやパソコン、携帯電話などの精密電子機器は近づけないで下さい。
  • ペースメーカー、電子医療器を装着されている方は十分にご注意下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

充電式LEDジョーハンドランプの型番LW10Cのページです。 型番LW10Cに関する仕様情報を記載しております。
充電式LEDジョーハンドランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式LEDジョーハンドランプ
LEDヘッドランプ(防爆型)
LEDヘッドライト800
充電式LEDヘッドライト 黒色
充電式LEDヘッドライト 屋外型
充電式ロープロファイルヘッドライト
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドGENTOS日動工業ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格11,428円18,539円8,275円7,685円10,679円13,674円
通常出荷日5日目4日目1日目4日目1日目1日目
トラスココード708-8274374-5457215-2694---
明るさ(lm)80040----
JANコード493051035159949305103113714930510352251---
質量(g)320.000110.000170---
電源(V)7.4/2600mAhリチウムイオン電池-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました