ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

カッターマット

通常単価(税別)
680円
税込単価
748円
通常出荷日:1日目

【特長】・再生オレフィン樹脂を使用した環境に優しいカッターマットです・作業効率が良い最小5mm刻みの目...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CM-A4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CM-A4の仕様・寸法情報

JANコード
4550414308859
トラスココード
563-0440
質量(g)
140.0
材質1
再生オレフィン系樹脂
サイズ
A4
奥行(mm)
230
間口(mm)
320
厚さ(mm)
2
短辺長さ(mm)
230
長辺長さ(mm)
320

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
CM-A4563-0440

4550414308859
TRUSCO カッターマット A4サイズ(320X230MM)
カッターを使用する際に下に敷くカッターマットです。
仕様・規格
片面使用
サイズ:A4
長辺長さ(mm):320
短辺長さ(mm):230
厚さ(mm):2
奥行(mm):230
間口(mm):320
再生オレフィン系樹脂
質量・質量単位
0.14kg

型番リスト

表示件数
型番
CM-A4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
680円
( 748円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・再生オレフィン樹脂を使用した環境に優しいカッターマットです
・作業効率が良い最小5mm刻みの目盛印刷が施されています
【用途】
・カッターを使用する際に下に敷くカッターマットです
【材質】
・再生オレフィン系樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッターマットの型番CM-A4のページです。 型番CM-A4に関する仕様情報を記載しております。
カッターマットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッターマット
カッターマット
オートガードカッター
カッターマット
マットカッター
マットカッター専用替刃
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山オルファNTカッターNTカッター
通常価格680円1,994円 -675円4,469円3,541円898円
通常出荷日1日目19日目1日目2日目9日目2日目
JANコード4550414308859-----
トラスココード563-0440-275-5904---
質量(g)140.0-40---
材質1再生オレフィン系樹脂再生オレフィン系樹脂----
サイズA4-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました