ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

業務用ウェアラブルカメラ WE100セット

業務用ウェアラブルカメラ WE100セット 1179000001
通常単価(税別)
289,280円
税込単価
318,208円
通常出荷日:1日目

【特長】・驚くほどブレない、ザクティ独自の強力揺れ補正機能「エクスタビライザ」を搭載しています・駆動部...

詳細を確認
  • 製品の仕様は予告なく変更される事があります。ご了承ください。
  • 本体に記録機能はありません。
  • WindowsPC/Androidスマホ端末等に接続が可能です(iOS端末との接続不可) 。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

1179000001
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

1179000001の仕様・寸法情報

JANコード
4580646298987
質量(g)
1000.0
トラスココード
353-5778
材質1
アルミ、樹脂カバー

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
1179000001353-5778

4580646298987
グリーンクロス 業務用ウェアラブルカメラ WE100セット
現場の技術者と本社のデスクの情報共有に。
警備や業務管理等の監視用途などに。
仕様・規格
カメラサイズ(mm):奥行37×高さ69×幅92
カメラ重量(g):140
防塵防水:IP65
電圧(V):DC5V(USBより給電)
消費電力:Max2.5W
動作保証温度:マイナス5℃~プラス50℃
総画素数:約1230万画素
レンズ:185°広角レンズ
F値:2.4
最低被写体照度:0.75ルクス
アルミ、樹脂カバー
質量・質量単位
1kg

型番リスト

表示件数
型番
1179000001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
289,280円
( 318,208円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・驚くほどブレない、ザクティ独自の強力揺れ補正機能「エクスタビライザ」を搭載しています
・駆動部がない、高信頼性のメカレス構造で高い耐久性と小型軽量なボディです
・業務用途に適したハード設計で防塵防水IP65、-5℃~50℃環境下での使用が可能です(風速1m/s以上の環境下)
・揺れのない映像をリアルタイムで出力し、遠く離れた現場でも状況を把握、指示ができ効率よく情報共有が可能です
【用途】
・現場の技術者と本社のデスクの情報共有に
・警備や業務管理等の監視用途などに
【材質】
・アルミ、樹脂カバー
・カメラ本体(CX-WE100)・着脱式ヘルメットマウント(AX-HM250)・レンズキャップ(AX-LC100)・USB変換ケーブルAtoC(USB3-AFCM01BK)

ご注意

  • 製品の仕様は予告なく変更される事があります。ご了承ください。
  • 本体に記録機能はありません。
  • WindowsPC/Androidスマホ端末等に接続が可能です(iOS端末との接続不可) 。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

業務用ウェアラブルカメラ WE100セットの型番1179000001のページです。 型番1179000001に関する仕様情報を記載しております。
業務用ウェアラブルカメラ WE100セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用ウェアラブルカメラ WE100セット
業務用ウェアラブルカメラ WE300セット
業務用ウェアラブルカメラ(iOS版) WE310セット
業務用ウェアラブルカメラ(iOS版) WE110セット
Xacti CX-WE100 [業務用ウェアラブルカメラ 頭部装着型 UVC出力対応モデル]
Xacti CX-WE300 [業務用ウェアラブルカメラ 胸部装着型 UVC出力対応モデル]
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格289,280円280,554円315,471円324,197円81,499円81,499円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目8日目8日目
JANコード458064629898745806462989944580646299014458064629900745825703100184582570310049
質量(g)1000.01000.01000.01000.0140.000170.000
トラスココード353-5778353-5780353-5779353-5781509-3125509-4612
材質1アルミ、樹脂カバーアルミ、樹脂カバーアルミ、樹脂カバーアルミ、樹脂カバー--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産業用カメラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました