ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

Xacti CX-WE100 [業務用ウェアラブルカメラ 頭部装着型 UVC出力対応モデル]

通常単価(税別)
81,499円
税込単価
89,649円
通常出荷日:8日目

【特長】・驚くほどブレない、ザクティ独自の強力ブレ補正機能「エクスタビライザ」を搭載・高い耐久性+小型...

詳細を確認
  • 使用上の注意をご覧ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300033771
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

6300033771の仕様・寸法情報

奥行(mm)
92
高さ(mm)
69
色
黒
幅(mm)
37
JANコード
4582570310018
質量(g)
140.000
トラスココード
509-3125
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300033771509-3125

4582570310018
グリーンクロス Xacti CX-WE100 [業務用ウェアラブルカメラ 頭部装着型 UVC出力対応モデル]仕様・規格
幅(mm):37
奥行(mm):92
高さ(mm):69
色:黒
【接続端末】
OS:Windows/Android【カメラ】
イメージセンサ:1/2.3型 CMOSイメージセンサ STARVIS
総画素数:約1230万画素
レンズ:185°広角レンズ
F値:2.4
画角:水平90°/垂直58°(VGA時 73°)
最低被写体照度:0.75ルクス(ISO感度上限12800に設定した場合)
エクスタビライザ(ブレ補正機能):光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFF
ホワイトバランス:オート/晴天/曇天/蛍光灯/電球
ISO感度上限値:6400/12800
ズーム:2倍/3倍/4倍 (デジタル)
ミラーモード:OFF/左右反転/上下反転/左右上下反転【映像・記録】
動画フォーマット:Motion JPEG
音声フォーマット:PCM(mono)
解像度/フレームレート・Full HD/30p.10p.5p・HD/30p.10p.5p・VGA/30p.10p.5p
記録外部接続機器 (Windows PC/Android スマホ/タブレット等)本体記録なし【インターフェース】
映像出力:UVC1.1準拠
音声出力:UAC1.0準拠
外部出力端子USB2.0TypeAケーブル直出し(1.5m)
マイク:1(モノラル/無指向性)
LED:1【一般】
本体重量:約140g(ケーブル込)
外観仕上げ:アルミボディ+樹脂カバー
防塵/防水性能:IP65(USBプラグ部分除く)
電源電圧:DC5V ±5%(USBより給電)
消費電力:Max.2.5W
動作保証温度:-5℃~+50℃(風速1m/s以上の環境下)
-
質量・質量単位
140g

型番リスト

表示件数
型番
6300033771
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81,499円
( 89,649円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・驚くほどブレない、ザクティ独自の強力ブレ補正機能「エクスタビライザ」を搭載
・高い耐久性+小型軽量
・駆動部がない、高信頼性のメカレス構造
・業務用途に適したハード設計
・防水防塵(IP65)構造で-5℃~50℃の使用環境(※風速>1m/s環境下)にも耐え得る業務用小型ウェアラブルカメラ(頭部装着型)
・UVC出力対応モデル
・Windows PC/Androidスマホ端末等に接続が可能(iOS端末との接続はCX-WE110をご利用ください)
・カメラの広角撮影映像と状態(姿勢)をザクティ独自のアルゴリズムで分析演算処理し、複雑で大きな映像揺れを適応的に高精度に検出・補正し、安定した歪みのない映像を電子的に実現する高精度映像揺れ補正技術です
・独自のブレ補正機能 エクスタビライザ搭載により、メカレスでも作業者の揺れや傾きに影響されない安定した映像を提供します
・Windows PC/Androidスマホ端末等に接続が可能(iOS端末との接続はCX-WE110をご利用ください)

ご注意

  • 使用上の注意をご覧ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Xacti CX-WE100 [業務用ウェアラブルカメラ 頭部装着型 UVC出力対応モデル]の型番6300033771のページです。 型番6300033771に関する仕様情報を記載しております。
Xacti CX-WE100 [業務用ウェアラブルカメラ 頭部装着型 UVC出力対応モデル]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Xacti CX-WE100 [業務用ウェアラブルカメラ 頭部装着型 UVC出力対応モデル]
Xacti CX-WE300 [業務用ウェアラブルカメラ 胸部装着型 UVC出力対応モデル]
Xacti CX-WE110 [業務用ウェアラブルカメラ 頭部装着型 iOS端末接続モデル]
Xacti CX-WE310 [業務用ウェアラブルカメラ 胸部装着型 iOS端末接続モデル]
Xacti AX-CM300 [胸部装着型CX-WE300/310専用 クリップマウントアクセサリ]
業務用ウェアラブルカメラ WE100セット
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格81,499円81,499円81,499円81,499円15,299円289,280円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目11日目1日目
奥行(mm)92539253(レンズ凸部含まず)29-
高さ(mm)6910569105(レンズ凸部含まず)40-
色黒黒黒黒黒-
幅(mm)37563756(レンズ凸部含まず)82-
JANコード458257031001845825703100494582570310056458257031023045825703102164580646298987

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産業用カメラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました