ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

Xacti AX-CM300 [胸部装着型CX-WE300/310専用 クリップマウントアクセサリ]

Xacti AX-CM300 [胸部装着型CX-WE300/310専用 クリップマウントアクセサリ] 6300033777
通常単価(税別)
15,299円
税込単価
16,829円
通常出荷日:11日目

【特長】・胸部装着型ウェアラブルカメラをより使いやすく・胸部装着型業務用ウェアラブルカメラCX-WE3...

詳細を確認
  • 使用上の注意をお読みください
  • カメラ本体は含みません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300033777
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300033777の仕様・寸法情報

奥行(mm)
29
高さ(mm)
40
色
黒
適合機種
CX-WE300/310
品名
クリップマウントアクセサリ
幅(mm)
82
JANコード
4582570310216
質量(g)
35.000
トラスココード
509-3132
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300033777509-3132

4582570310216
グリーンクロス Xacti AX-CM300 [胸部装着型CX-WE300/310専用 クリップマウントアクセサリ]
CX-WE300/310の背面フック交換用オプション。
衣服や安全ベストなどに自由な角度で装着可能。
平面360度回転、チルト、スイベル調整可能。
仕様・規格
品名:クリップマウントアクセサリ
適合機種:CX-WE300/310
幅(mm):82
奥行(mm):29
高さ(mm):40
色:黒
本体重量:約35g(交換用ネジ込み)
使用環境:温度 -5℃~+40℃ / 湿度 10%RH~90%RH
保存環境:温度 -10℃~+50℃ / 湿度 0%RH~90%RH
-
質量・質量単位
35g

型番リスト

表示件数
型番
6300033777
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,299円
( 16,829円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・胸部装着型ウェアラブルカメラをより使いやすく
・胸部装着型業務用ウェアラブルカメラCX-WE300の背面フック交換用オプション
・小型・軽量設計
・重量約35gの小型・軽量設計
・平面360度回転、チルト、スイベル調整可能
・自由な角度で装着可能
・衣服や安全ベストなどに自由な角度で装着していただけます
・CX-WE300/310の背面フック交換用オプション
・衣服や安全ベストなどに自由な角度で装着可能
・平面360度回転、チルト、スイベル調整可能

ご注意

  • 使用上の注意をお読みください
  • カメラ本体は含みません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Xacti AX-CM300 [胸部装着型CX-WE300/310専用 クリップマウントアクセサリ]の型番6300033777のページです。 型番6300033777に関する仕様情報を記載しております。
Xacti AX-CM300 [胸部装着型CX-WE300/310専用 クリップマウントアクセサリ]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Xacti AX-CM300 [胸部装着型CX-WE300/310専用 クリップマウントアクセサリ]
Xacti CX-WE300 [業務用ウェアラブルカメラ 胸部装着型 UVC出力対応モデル]
Xacti CX-WE310 [業務用ウェアラブルカメラ 胸部装着型 iOS端末接続モデル]
Xacti CX-WE100 [業務用ウェアラブルカメラ 頭部装着型 UVC出力対応モデル]
Xacti CX-WE110 [業務用ウェアラブルカメラ 頭部装着型 iOS端末接続モデル]
業務用ウェアラブルカメラ WE300セット
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格15,299円81,499円81,499円81,499円81,499円280,554円
通常出荷日11日目8日目8日目8日目8日目1日目
奥行(mm)295353(レンズ凸部含まず)9292-
高さ(mm)40105105(レンズ凸部含まず)6969-
色黒黒黒黒黒-
適合機種CX-WE300/310-----
品名クリップマウントアクセサリ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産業用カメラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました