ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ジンカンセンサーツキショウメイ

ジンカンセンサーツキショウメイ LCMS-5009N
通常単価(税別)
14,493
税込単価
15,942
通常出荷日:11日目

【特長】・ドアスイッチ無しで扉開閉の時の点灯・消灯【用途】・盤用照明

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LCMS-5009N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LCMS-5009Nの仕様・寸法情報

消費電力(W)
9
全長(mm)
583
幅(mm)
36
明るさ(lm)
1000
JANコード
4589799752360
質量(g)
95.000
トラスココード
675-3430
光源色
5000
定格寿命(時間)
40000
電源(V)
100240

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
LCMS-5009N675-3430

4589799752360
SHINOHARA ジンカンセンサーツキショウメイ
盤用照明
仕様・規格
明るさ(lm):1000
光源色:5000
幅(mm):36
全長(mm):583
電源(V):100240
消費電力(W):9
定格寿命(時間):40000
-
質量・質量単位
95g

型番リスト

表示件数
型番
LCMS-5009N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,493
( 15,942 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドアスイッチ無しで扉開閉の時の点灯・消灯
【用途】
・盤用照明

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジンカンセンサーツキショウメイの型番LCMS-5009Nのページです。 型番LCMS-5009Nに関する仕様情報を記載しております。
ジンカンセンサーツキショウメイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジンカンセンサーツキショウメイ
盤用LED照明
LED照明(スポット、角度調整・フレキシブルアーム)
盤用照明 LEDユニット(保守点検用マグネットタイプ)
端子台・ドアスイッチ一体型LEDユニット(取付けピッチ270mmタイプ)
LEDユニット CLED-1004U
メーカー篠原電機篠原電機ミスミ篠原電機篠原電機篠原電機
通常価格14,4935,83522,330 -12,97019,430 -18,140
通常出荷日11日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
消費電力(W)95----
全長(mm)583297----
幅(mm)3622----
明るさ(lm)1000450----
JANコード45897997523604589799750557----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LED照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト