ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

減速・注意喚起 巻き式仮設ハンプ

減速・注意喚起 巻き式仮設ハンプ AR-1187-2
通常単価(税別)
35,807
税込単価
39,388
通常出荷日:7日目

【特長】・一時的に減速したい場所や注意を促したい場所へ設置するだけ・製品を巻き、付属のケースに収納・移...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AR-1187-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AR-1187-2の仕様・寸法情報

トラスココード
689-1112
質量(g)
12600.0
材質1
PP+ラバーシート
横(mm)
3210
縦(mm)
210
JANコード
4580179999467
厚さ(mm)
20
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
AR-1187-2689-1112

4580179999467
アラオ 減速・注意喚起 巻き式仮設ハンプ
路面の減速・注意喚起に
仕様・規格
専用収納ケース付きの巻き式タイプ
縦(mm):210
横(mm):3210
厚さ(mm):20
PP+ラバーシート
質量・質量単位
12.6kg

型番リスト

表示件数
型番
AR-1187-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,807
( 39,388 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一時的に減速したい場所や注意を促したい場所へ設置するだけ
・製品を巻き、付属のケースに収納・移動が可能です
【用途】
・路面の減速・注意喚起に
【材質】
・PP+ラバーシート

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

減速・注意喚起 巻き式仮設ハンプの型番AR-1187-2のページです。 型番AR-1187-2に関する仕様情報を記載しております。
減速・注意喚起 巻き式仮設ハンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
減速・注意喚起 巻き式仮設ハンプ
裏面ポケット付標識"マグポケシート"
仮設停止線
ケーブルタグ(巻き付け式・荷札式)
バルブ開閉札(回転式)
回転式バルブ開閉札(開・閉/常時開・常時閉)
メーカーアラオアラオアラオつくし工房エスコアズワン
通常価格35,8073,1259,39559 -1,3001,207
通常出荷日7日目5日目1日目1日目1日目1日目
トラスココード689-1112653-1470489-7137---
質量(g)12600.0180.000----
材質1PP+ラバーシート本体:ターポリン----
横(mm)3210330----
縦(mm)210530----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト