ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

イージーアップテント ドリーム 3.0m×3.0m ブルー

イージーアップテント ドリーム 3.0m×3.0m ブルー 6300033956
通常単価(税別)
100,968円
税込単価
111,065円
通常出荷日:7日目

【特長】・DR30はロック解除もラクラク・ローラーキャリーバッグ付きです・スライダーのロックは引くだけ...

詳細を確認
  • ※短時間の簡易利用を設定しております、常設で使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300033956
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300033956の仕様・寸法情報

JANコード
4560247207540
質量(g)
24500.0
トラスココード
473-2348
材質1
ポリエステル
セット内容
杭・シリコンスプレー・天幕取付工具・収納カバー
奥行(m)
3
間口(m)
3
天幕色
ブルー

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300033956473-2348

4560247207540
グリーンクロス イージーアップテント ドリーム 3.0m×3.0m ブルー
日除け、イベント、プロモーション、防災に。
仕様・規格
防水機能:有
防炎機能:有
間口(m):3
奥行(m):3
天幕色:ブルー
セット内容:杭・シリコンスプレー・天幕取付工具・収納カバー
ポリエステル
質量・質量単位
24.5kg

型番リスト

表示件数
型番
6300033956
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
100,968円
( 111,065円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DR30はロック解除もラクラク
・ローラーキャリーバッグ付きです
・スライダーのロックは引くだけのプルピン式で、収納時に解除しやすくなっています
・テントの高さは5段階に調節可能で、最高345cmとデラックスシリーズ並みの天井高です
・※米国の難燃性基準CPAI-84に適合しています
【用途】
・日除け、イベント、プロモーション、防災に
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • ※短時間の簡易利用を設定しております、常設で使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

イージーアップテント ドリーム 3.0m×3.0m ブルーの型番6300033956のページです。 型番6300033956に関する仕様情報を記載しております。
イージーアップテント ドリーム 3.0m×3.0m ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イージーアップテント ドリーム 3.0m×3.0m ブルー
イージーアップテント ドリーム 3.0m×3.0m ホワイト
イージーアップテント ドリーム 2.5m×3.7m ブルー
イージーアップテント用横幕 ホワイト 3.0m
イージーアップテント用横幕 ブルー 2.5m
ベンジャミン1.8m
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格100,968円100,968円153,353円27,220円23,486円40,524円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目11日目
JANコード456024720754045602472075574560247207564456024720806645602472079914961823431326
質量(g)24500.024500.032000.01300.08007000.0
トラスココード473-2348473-2370473-0849473-2379473-2372410-3818
材質1ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル
セット内容杭・シリコンスプレー・天幕取付工具・収納カバー杭・シリコンスプレー・天幕取付工具・収納カバー----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました