ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

吹付けプレート アルミ製 文字高100 高さ200×幅170mm 数字 0~9セット【10個入り】

吹付けプレート アルミ製 文字高100 高さ200×幅170mm 数字 0~9セット 6300075252
通常単価(税別)
13,628
税込単価
14,991
通常出荷日:11日目

【特長】・アルミ製で繰り返し使用が可能な吹付けプレートです・ポリプロピレン製では溶剤系スプレーは使用が...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300075252
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

6300075252の仕様・寸法情報

JANコード
4582643528135
質量(g)
720.000
トラスココード
710-1733
横(mm)
170
縦(mm)
200
厚さ(mm)
1
表示内容
0~9
サイズ
文字高100

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300075252710-1733

4582643528135
グリーンクロス 吹付けプレート アルミ製 文字高100 高さ200×幅170mm 数字 0~9セット
文字の転写に。
仕様・規格
表示内容:0~9
厚さ(mm):1
サイズ:文字高100
横(mm):170
縦(mm):200
-
質量・質量単位
720g

型番リスト

表示件数
型番
6300075252
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,628
( 14,991 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製で繰り返し使用が可能な吹付けプレートです
・ポリプロピレン製では溶剤系スプレーは使用ができませんが、アルミ製なので溶剤系スプレーもご使用いただけます
・ただし、曲げることができないので吹付け対象は平面のみになります
・0~9の数字がセット(計10枚)になっております
【用途】
・文字の転写に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

吹付けプレート アルミ製 文字高100 高さ200×幅170mm 数字 0~9セットの型番6300075252のページです。 型番6300075252に関する仕様情報を記載しております。
吹付けプレート アルミ製 文字高100 高さ200×幅170mm 数字 0~9セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吹付けプレート アルミ製 文字高100 高さ200×幅170mm 数字 0~9セット
吹付プレート ステンシル 一旦停止 900角 4枚セット
セフティフレーム用留め具
レスキューボード
ツケレルン 3Wayピクトサイン(男子トイレ04) 青
ツケレルン 3Wayピクトサイン(女子トイレ04) 赤
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格13,62811,44014920,10124,84324,843
通常出荷日11日目11日目7日目11日目8日目8日目
JANコード458264352813545826433869884573454530707458064626416645806464025754580646402599
質量(g)720.0001000.010.0003500.050.00050.000
トラスココード710-1733501-1807127-0710239-5946466-3119466-3142
横(mm)17090045600154154
縦(mm)20090050730154154

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト