ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ガラパゴスW (60gx2)x12本

ガラパゴスW (60gx2)x12本 6300020033
通常単価(税別)
50,631円
税込単価
55,694円
通常出荷日:8日目

【特長】・日本初、100%国内製造のエポキシパテのスティックタイプで肉盛り・穴埋め・造形作業が容易です...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300020033
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300020033の仕様・寸法情報

タイプ
パテ状補修剤
可使時間
3~5分
硬化時間
1時間
JANコード
4580646291971
質量(g)
1440.000
トラスココード
355-3673
材質1
エポキシパテ
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300020033355-3673

4580646291971
グリーンクロス ガラパゴスW (60gx2)x12本
金属全般、コンクリート、タイル、石こうボード、石材、木材への肉盛り作業や穴埋め作業、造形作業に。
仕様・規格
可使時間:3~5分
硬化時間:1時間
タイプ:パテ状補修剤
エポキシパテ
質量・質量単位
1440g

型番リスト

表示件数
型番
6300020033
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,631円
( 55,694円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本初、100%国内製造のエポキシパテのスティックタイプで肉盛り・穴埋め・造形作業が容易です
【用途】
・金属全般、コンクリート、タイル、石こうボード、石材、木材への肉盛り作業や穴埋め作業、造形作業に
【材質】
・エポキシパテ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガラパゴスW (60gx2)x12本の型番6300020033のページです。 型番6300020033に関する仕様情報を記載しております。
ガラパゴスW (60gx2)x12本のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラパゴスW (60gx2)x12本
ガラパゴス 60gx12本
50g 2液性エポキシパテ EA934AS-12
50g 2液性エポキシパテ EA934AS-11
ガラスリペアワン
エポキシパテ(プラ用)
メーカーグリーンクロスグリーンクロスエスコエスコ旭エンジニアリングセメダイン
通常価格50,631円32,830円2,042円1,113円5,833円1,133円
通常出荷日8日目8日目1日目1日目5日目1日目
タイプパテ状補修剤パテ状補修剤----
可使時間3~5分3~5分----
硬化時間1時間1時間----
JANコード45806462919714580646291964----
質量(g)1440.000720.000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました