ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

イージーアップテント用横幕 ホワイト 3.0m

イージーアップテント用横幕 ホワイト 3.0m 6300034001
通常単価(税別)
28,320
税込単価
31,152
通常出荷日:7日目

【特長】・天幕色と同一または近い生地を使用した横幕です・日除けはもちろん、イベントブースなどの雰囲気を...

詳細を確認
  • ※短時間の簡易利用を設定しております、常設で使用しないでください。
  • ※1面につき1枚必要で、価格は1枚分です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300034001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300034001の仕様・寸法情報

JANコード
4560247208066
質量(g)
1300.0
トラスココード
473-2379
材質1
ポリエステル

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300034001473-2379

4560247208066
グリーンクロス イージーアップテント用横幕 ホワイト 3.0m
日除け、イベント、プロモーション、防災に。
仕様・規格
防水機能:有
防炎機能:有
セット内容:杭・シリコンスプレー・天幕取付工具・収納カバー
ポリエステル
質量・質量単位
1.3kg

型番リスト

表示件数
型番
6300034001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,320
( 31,152 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天幕色と同一または近い生地を使用した横幕です
・日除けはもちろん、イベントブースなどの雰囲気を高めます
・フレームにクリップで簡単に取付けできます
・防炎・防水です
【用途】
・日除け、イベント、プロモーション、防災に
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • ※短時間の簡易利用を設定しております、常設で使用しないでください。
  • ※1面につき1枚必要で、価格は1枚分です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

イージーアップテント用横幕 ホワイト 3.0mの型番6300034001のページです。 型番6300034001に関する仕様情報を記載しております。
イージーアップテント用横幕 ホワイト 3.0mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イージーアップテント用横幕 ホワイト 3.0m
イージーアップテント ドリーム 3.0m×3.0m ホワイト
イージーアップテント ドリーム 3.0m×3.0m ブルー
イージーアップテント用横幕 ブルー 2.5m
イージーアップテント ドリーム 2.5m×3.7m ブルー
簡単テント用横幕
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格28,320102,263102,26324,979150,99525,251
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
JANコード456024720806645602472075574560247207540456024720799145602472075644580646242782
質量(g)1300.024500.024500.080032000.03500.0
トラスココード473-2379473-2370473-2348473-2372473-0849315-0697
材質1ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました