ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

イージーアップテント ドリーム 2.5m×3.7m ブルー

イージーアップテント ドリーム 2.5m×3.7m ブルー 6300033958
通常単価(税別)
150,995
税込単価
166,095
通常出荷日:7日目

【特長】・DR37は強度にこだわった設計・コンパクトに収納できます・フレーム内部は均等間隔に設けたトラ...

詳細を確認
  • ※短時間の簡易利用を設定しております、常設で使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300033958
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300033958の仕様・寸法情報

JANコード
4560247207564
質量(g)
32000.0
トラスココード
473-0849
材質1
ポリエステル
奥行(m)
3.7
間口(m)
2.5
天幕色
ブルー
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300033958473-0849

4560247207564
グリーンクロス イージーアップテント ドリーム 2.5m×3.7m ブルー
日除け、イベント、プロモーション、防災に。
仕様・規格
防水機能:有
防炎機能:有
間口(m):2.5
奥行(m):3.7
天幕色:ブルー
セット内容:杭・シリコンスプレー・天幕取付工具・収納カバー
ポリエステル
質量・質量単位
32kg

型番リスト

表示件数
型番
6300033958
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
150,995
( 166,095 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DR37は強度にこだわった設計
・コンパクトに収納できます
・フレーム内部は均等間隔に設けたトラスが梁の役目を果たし、強度をアップしています
・また、テントの高さはワンプッシュで簡単に変えられるL型ロックで、2段階に調節できます
【用途】
・日除け、イベント、プロモーション、防災に
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • ※短時間の簡易利用を設定しております、常設で使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

イージーアップテント ドリーム 2.5m×3.7m ブルーの型番6300033958のページです。 型番6300033958に関する仕様情報を記載しております。
イージーアップテント ドリーム 2.5m×3.7m ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イージーアップテント ドリーム 2.5m×3.7m ブルー
イージーアップテント ドリーム 3.0m×3.0m ブルー
イージーアップテント ドリーム 3.0m×3.0m ホワイト
イージーアップテント用横幕 ブルー 2.5m
イージーアップテント用横幕 ホワイト 3.0m
ベンジャミン1.8m
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格150,995102,263102,26324,97928,32041,795
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目11日目
JANコード456024720756445602472075404560247207557456024720799145602472080664961823431326
質量(g)32000.024500.024500.08001300.07000.0
トラスココード473-0849473-2348473-2370473-2372473-2379410-3818
材質1ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル
奥行(m)3.733---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました