ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ツケレルン 3Wayピクトサイン(女子トイレ01) 赤

ツケレルン 3Wayピクトサイン(女子トイレ01) 赤 6300034823
通常単価(税別)
24,843
税込単価
27,327
通常出荷日:8日目

【特長】・側面、天井面、置き型としても使える、誰でも簡単組み立て・設置可能なピクトサインです【用途】・...

詳細を確認
  • 貼付面の汚れや油分をしっかりと取り除いて下さい。
  • 凹凸の無いなめらかな面への取り付けをお勧めします。
  • クロス等、下地面に凹凸がある場合落下する可能性がある為、必ず付属の落下防止釘を使用してください。
  • 強力な両面テープを使用している為、貼布後に剥がそうとすると下地面が剥がれることがあります。設置時等、落とさないように気をつけて下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300034823
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300034823の仕様・寸法情報

JANコード
4580646402094
質量(g)
50.000
トラスココード
466-1509
材質1
赤アクリル
横(mm)
154
縦(mm)
154
厚さ(mm)
20
取付仕様
両面テープ(付属)
表示内容
トイレ

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300034823466-1509

4580646402094
グリーンクロス ツケレルン 3Wayピクトサイン(女子トイレ01) 赤
女子トイレの場所表示看板に。
仕様・規格
表示内容:トイレ
取付仕様:両面テープ(付属)
縦(mm):154
横(mm):154
厚さ(mm):20
色:赤
素材厚み(mm):3
赤アクリル
質量・質量単位
50g

型番リスト

表示件数
型番
6300034823
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,843
( 27,327 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・側面、天井面、置き型としても使える、誰でも簡単組み立て・設置可能なピクトサインです
【用途】
・女子トイレの場所表示看板に
【材質】
・赤アクリル
・落下防止用釘x4

ご注意

  • 貼付面の汚れや油分をしっかりと取り除いて下さい。
  • 凹凸の無いなめらかな面への取り付けをお勧めします。
  • クロス等、下地面に凹凸がある場合落下する可能性がある為、必ず付属の落下防止釘を使用してください。
  • 強力な両面テープを使用している為、貼布後に剥がそうとすると下地面が剥がれることがあります。設置時等、落とさないように気をつけて下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツケレルン 3Wayピクトサイン(女子トイレ01) 赤の型番6300034823のページです。 型番6300034823に関する仕様情報を記載しております。
ツケレルン 3Wayピクトサイン(女子トイレ01) 赤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツケレルン 3Wayピクトサイン(女子トイレ01) 赤
ツケレルン 3Wayピクトサイン(女子トイレ04) 赤
ツケレルン 3Wayピクトサイン(男子トイレ01) 黒
ツケレルン 3Wayピクトサイン(男女並びトイレ01) 黒
ツケレルン 3Wayピクトサイン(男子トイレ04) 青
玉掛けワイヤーロープの点検
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格24,84324,84324,84324,84324,8438,384
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目4日目
JANコード458064640209445806464025994580646402056458064640214845806464025754562461486763
質量(g)50.00050.00050.00050.00050.0001600.0
トラスココード466-1509466-3142466-1523465-9935466-3119126-9200
材質1赤アクリル赤アクリル黒アクリル黒アクリル青アクリルスチールチャンプ
横(mm)154154154154154900

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト