ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

グローブボックス用手袋"ダイローブGBCシリーズ"

グローブボックス用手袋"ダイローブGBCシリーズ" DGBC-1EX-L
通常単価(税別)
40,019円
税込単価
44,021円
通常出荷日:11日目

【特長】・酸・アルカリに対して耐性がある樹脂(CSM)を100%使用しています。・柔軟性があるので手が...

詳細を確認
  • 有機溶剤、食品用途、医療関係には使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DGBC-1EX-L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DGBC-1EX-Lの仕様・寸法情報

サイズ
L
厚さ(mm)
0.73
手のひら周り(cm)
24.6
色
黒
全長(cm)
80.0
中指長さ(cm)
7.8
袖口外径(mm)
630
JANコード
4940656290232
質量(g)
520.000
トラスココード
555-0902
材質1
表:クロロスルホン化ポリエチレン(CSM)
材質2
裏:なし

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
DGBC-1EX-L555-0902

4940656290232
DAILOVE グローブボックス用化学防護手袋 ダイローブGBC-1EX (L)
半導体製造工場、薬品製造、メッキ工業、バッテリー工場など。
仕様・規格
裏布無
JIS T 8116:2005適合
使用可能薬品:35%塩酸、69%硝酸、96%硫酸、46%フッ酸等
色:ブラック
サイズ:L
全長(cm):80.0
手のひら周り(cm):24.6
中指長さ(cm):7.8
厚さ(mm):0.73
袖口外径(mm):630
φ:8inch
表:クロロスルホン化ポリエチレン(CSM)
裏:なし
質量・質量単位
520g

型番リスト

表示件数
型番
DGBC-1EX-L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,019円
( 44,021円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸・アルカリに対して耐性がある樹脂(CSM)を100%使用しています。
・柔軟性があるので手が疲れにくく長時間作業に最適です。
・硝酸・佛酸・水酸化ナトリウムなどを使用する作業でご使用いただけます。
・グローブボックス用8インチタイプです。
【用途】
・半導体製造工場、薬品製造、メッキ工業、バッテリー工場などに。
【材質】
・表:クロロスルホン化ポリエチレン(CSM)
・裏:なし

ご注意

  • 有機溶剤、食品用途、医療関係には使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グローブボックス用手袋"ダイローブGBCシリーズ"の型番DGBC-1EX-Lのページです。 型番DGBC-1EX-Lに関する仕様情報を記載しております。
グローブボックス用手袋"ダイローブGBCシリーズ"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グローブボックス用手袋"ダイローブGBCシリーズ"
グローブボックス手袋
モバイルラボスペース MBLSシリーズ
グローブボックス用手袋 エフテロン
グローブボックス
グローブボックス用手袋 天然ゴム 200mm用
メーカーダイヤゴムアズワンケニスアズワン新光化成アズワン
通常価格40,019円96,846円 -28,353円 -25,927円149,066円5,659円 -
通常出荷日11日目1日目〜6日目〜1日目35日目1日目〜
サイズL-----
厚さ(mm)0.73-----
手のひら周り(cm)24.6-----
色黒-----
全長(cm)80.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グローブボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました