17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

シリコントング

シリコントング
通常単価(税別)
1,297円~1,574円
税込単価
1,427円~1,731円
通常出荷日:1日目

【特長】・熱に強いシリコンゴム製です・カラーバリエーションがあるので食材や用途ごとにトングを替えて使用...

詳細を確認
  • 直接火にふれたり、電子レンジに使用しないでください。
  • みがき粉やたわし等、硬いものでこすると傷がつくことがあります。
  • 缶詰の切り口や刃物等
  • 提供不可:chemSHERPA
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SLTN-228-BK711-8012

4550414300679
TRUSCO シリコントング 228mm ブラック
熱に強く傷つけにくいのでフッ素・テフロン加工のフライパンなどに適しています。
仕様・規格
食品衛生法適合(ポジティブリスト対象外)
耐熱温度:200℃
耐冷温度:-20℃
色:ブラック
全長(mm):228
幅(mm):40
高さ(mm):75
本体:シリコンゴム
中芯:ナイロン66
バネ:ステンレス
質量・質量単位
71g
SLTN-228-R711-8013

4550414300686
TRUSCO シリコントング 228mm レッド
熱に強く傷つけにくいのでフッ素・テフロン加工のフライパンなどに適しています。
仕様・規格
食品衛生法適合(ポジティブリスト対象外)
耐熱温度:200℃
耐冷温度:-20℃
色:レッド
全長(mm):228
幅(mm):40
高さ(mm):75
本体:シリコンゴム
中芯:ナイロン66
バネ:ステンレス
質量・質量単位
71g
SLTN-228-W711-8011

4550414300662
TRUSCO シリコントング 228mm ホワイト
熱に強く傷つけにくいのでフッ素・テフロン加工のフライパンなどに適しています。
仕様・規格
食品衛生法適合(ポジティブリスト対象外)
耐熱温度(℃):200℃
耐冷温度(℃):-20℃
色:ホワイト
全長(mm):228
幅(mm):40
高さ(mm):75
本体:シリコンゴム
中芯:ナイロン66
バネ:ステンレス
質量・質量単位
71g
SLTN-228-Y711-8010

4550414300693
TRUSCO シリコントング 228mm イエロー
熱に強く傷つけにくいのでフッ素・テフロン加工のフライパンなどに適しています。
仕様・規格
食品衛生法適合(ポジティブリスト対象外)
耐熱温度(℃):200℃
耐冷温度(℃):-20℃
色:イエロー
全長(mm):228
幅(mm):40
高さ(mm):75
本体:シリコンゴム
中芯:ナイロン66
バネ:ステンレス
質量・質量単位
71g

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブラック
4550414300679
711-8012
1個
レッド
4550414300686
711-8013
1個
ホワイト
4550414300662
711-8011
1個
イエロー
4550414300693
711-8010
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,574円
( 1,731円 )
1日目
1,297円
( 1,427円 )
1日目
1,297円
( 1,427円 )
1日目
1,574円
( 1,731円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱に強いシリコンゴム製です
・カラーバリエーションがあるので食材や用途ごとにトングを替えて使用できます
・熱に強く傷つけにくいのでフッ素・テフロン加工のフライパンなどに適しています
【材質】
・本体:シリコンゴム
・中芯:ナイロン66
・バネ:ステンレス

ご注意

  • 直接火にふれたり、電子レンジに使用しないでください。
  • みがき粉やたわし等、硬いものでこすると傷がつくことがあります。
  • 缶詰の切り口や刃物等
  • 提供不可:chemSHERPA
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリコントングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコントング
ポリカーボネート製 万能スコップ
スギコ スケッパー 12cm 18-0
ハマー HSE006-50 クレンメ 50㎜ 直型
コルクボーラー 鋸刃 3本組
PCTFEスパーテル 150mm
メーカートラスコ中山本間冬治工業SUGICO三商三商コクゴ
通常価格1,297円-1,500円 -1,003円9,634円3,520円3,467円
通常出荷日1日目7日目6日目4日目4日目8日目
質量(g)71.000-----
材質1本体:シリコンゴム-----
材質2中芯:ナイロン66-----
全長(mm)228-----
高さ(mm)75-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト