ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

横断旗セット SA-01

横断旗セット SA-01 6300052099
通常単価(税別)
19,441
税込単価
21,385
通常出荷日:19日目

【特長】・反射横断旗ケース2箱、横断旗20本、外部用インシュロックベルト4本がセットになった商品です・...

詳細を確認
  • 民地に設置する場合は地権者に、電柱や公共物などに設置する場合は自治体に許可を得てから設置、使用してください。
  • 車両や歩行者の交通に支障を及ぼさない場所に設置してください。
  • 旗は長期間使用するためにも丁寧に扱ってください。
  • 破損した場合はすぐに撤去・交換してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300052099
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300052099の仕様・寸法情報

JANコード
4582643489733
質量(g)
1600.0
トラスココード
650-1939
材質1
(旗)ポリエステルタフタ布地(反射横断旗ケース)硬質塩ビ樹脂(外部用インシュロックベルト)耐候性ナイロン

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300052099650-1939

4582643489733
グリーンクロス 横断旗セット SA-01
地域防犯のPRに。
防犯意識の向上に。
防犯活動の推進に。
防犯イベント、防犯講習会、防犯キャンペーン、地域安全運動などの際に。
仕様・規格
反射横断旗ケース個数(箱):2
反射横断旗ケースサイズ(mm):幅125×奥行90×高さ450
横断旗本数(本):20
横断旗サイズ(mm):350×300
横断旗カラー:黄色
横断旗部分加工:四方縫製
横断旗黄パイプ部分サイズ(mm):直径11×長さ600
外部用インシュロックベルト本数(本):4
外部用インシュロックベルトサイズ(mm):長さ600×幅10
(旗)ポリエステルタフタ布地(反射横断旗ケース)硬質塩ビ樹脂(外部用インシュロックベルト)耐候性ナイロン
質量・質量単位
1.6kg

型番リスト

表示件数
型番
6300052099
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,441
( 21,385 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・反射横断旗ケース2箱、横断旗20本、外部用インシュロックベルト4本がセットになった商品です
・外部用インシュロックベルトを用いることで、どんな支柱にもしっかり固定できます
・旗の生地には、従来の物より耐候性があって丈夫で長持ちするポリエステルタフタの布地を使用しています
・四方を縫製補強しているので、丈夫で長持ちします
・旗は丸めて逆向きに横断ケースに収納しておけば、よりきれいに長持ちさせることができます
・横断ケースは1箱あたり10本の旗を収納することが可能です
・また、横断ケースはプラスチック塩ビ樹脂で加工されており割れにくいのみならずサビないので、丈夫で長持ちします
・裏面にはコの字アングルが2ヶ所付いています
【用途】
・地域防犯のPRに
・防犯意識の向上に
・防犯活動の推進に
・防犯イベント、防犯講習会、防犯キャンペーン、地域安全運動などの際に
【材質】
・(旗)ポリエステルタフタ布地
・(反射横断旗ケース)硬質塩ビ樹脂
・(外部用インシュロックベルト)耐候性ナイロン

ご注意

  • 民地に設置する場合は地権者に、電柱や公共物などに設置する場合は自治体に許可を得てから設置、使用してください。
  • 車両や歩行者の交通に支障を及ぼさない場所に設置してください。
  • 旗は長期間使用するためにも丁寧に扱ってください。
  • 破損した場合はすぐに撤去・交換してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

横断旗セット SA-01の型番6300052099のページです。 型番6300052099に関する仕様情報を記載しております。
横断旗セット SA-01のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
横断旗セット SA-01
三角旗付きトラロープ片側輪っか 100m
吹流し(綿) 400φ×1500mm 緑/白
メッシュ旗 蛍光イエロー(周囲反射付) JWF-MKYR
蛍光旗
メッシュ吹き流し
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格19,44113,70014,91510,86980414,667 -
通常出荷日19日目8日目11日目11日目1日目〜7日目
JANコード458264348973345806462642894580646261097---
質量(g)1600.04000.0740.000350.00020.000-
トラスココード650-1939263-6765238-0142688-1885--
材質1(旗)ポリエステルタフタ布地(反射横断旗ケース)硬質塩ビ樹脂(外部用インシュロックベルト)耐候性ナイロンPE・ターポリン綿メッシュ生地、ポリカーボネートポールポンジ芯:樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示旗カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト