ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

メッシュ旗 蛍光イエロー(周囲反射付) JWF-MKYR

メッシュ旗 蛍光イエロー(周囲反射付) JWF-MKYR 6300056891
通常単価(税別)
10,869
税込単価
11,956
通常出荷日:11日目

【特長】・メッシュ旗は、遠くからでも目立つ軽量な旗です・誘導や交通整備、工事現場で大活躍です・両手で持...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300056891
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300056891の仕様・寸法情報

質量(g)
350.000
トラスココード
688-1885
材質1
メッシュ生地、ポリカーボネートポール
蛍光イエロー(周囲反射付)
旗サイズ(mm)横×縦
900×900
棒サイズ(mm)径×長さ
25×870

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300056891688-1885

グリーンクロス メッシュ旗 蛍光イエロー(周囲反射付) JWF-MKYR
誘導・交通整備などに。
仕様・規格
色:蛍光イエロー(周囲反射付)
旗サイズ(mm)横×縦:900×900
棒サイズ(mm)径×長さ:25×870
メッシュ生地、ポリカーボネートポール
質量・質量単位
350g

型番リスト

表示件数
型番
6300056891
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,869
( 11,956 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッシュ旗は、遠くからでも目立つ軽量な旗です
・誘導や交通整備、工事現場で大活躍です
・両手で持つこともでき絡まることもありません
【用途】
・誘導・交通整備などに
【材質】
・メッシュ生地、ポリカーボネートポール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メッシュ旗 蛍光イエロー(周囲反射付) JWF-MKYRの型番6300056891のページです。 型番6300056891に関する仕様情報を記載しております。
メッシュ旗 蛍光イエロー(周囲反射付) JWF-MKYRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メッシュ旗 蛍光イエロー(周囲反射付) JWF-MKYR
横断旗セット SA-01
三角旗付きトラロープ片側輪っか 100m
吹流し(綿) 400φ×1500mm 緑/白
蛍光旗
メッシュ吹き流し
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格10,86919,44113,70014,91580414,667 -
通常出荷日11日目19日目8日目11日目1日目〜7日目
質量(g)350.0001600.04000.0740.00020.000-
トラスココード688-1885650-1939263-6765238-0142--
材質1メッシュ生地、ポリカーボネートポール(旗)ポリエステルタフタ布地(反射横断旗ケース)硬質塩ビ樹脂(外部用インシュロックベルト)耐候性ナイロンPE・ターポリン綿ポンジ芯:樹脂
蛍光イエロー(周囲反射付)-----
旗サイズ(mm)横×縦900×900-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示旗カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト