ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

三角旗付きトラロープ片側輪っか 100m

三角旗付きトラロープ片側輪っか 100m 6300008530
通常単価(税別)
13,700
税込単価
15,070
通常出荷日:8日目

【特長】・片側がはじめから輪っかになっているので取り付けが簡単にできます・風でも三角旗がずれません・反...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300008530
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300008530の仕様・寸法情報

JANコード
4580646264289
質量(g)
4000.0
トラスココード
263-6765
材質1
PE・ターポリン
線径(mm)
7
長さ(m)
100

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300008530263-6765

4580646264289
グリーンクロス 三角旗付きトラロープ片側輪っか 100m
現場作業の時間短縮に。
仕様・規格
輪っか部分は単管Φ48.6に対応
線径(mm):7
長さ(m):100
輪っか:Φ500mm
さつま編みロープ:Φ7mm×全長100m
PE・ターポリン
質量・質量単位
4kg

型番リスト

表示件数
型番
6300008530
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,700
( 15,070 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片側がはじめから輪っかになっているので取り付けが簡単にできます
・風でも三角旗がずれません
・反対側も輪っか金具が付いているので簡単に設置できます
・全長100mに三角旗33枚が3m間隔で固定されています
【用途】
・現場作業の時間短縮に
【材質】
・PE・ターポリン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三角旗付きトラロープ片側輪っか 100mの型番6300008530のページです。 型番6300008530に関する仕様情報を記載しております。
三角旗付きトラロープ片側輪っか 100mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三角旗付きトラロープ片側輪っか 100m
横断旗セット SA-01
吹流し(綿) 400φ×1500mm 緑/白
メッシュ旗 蛍光イエロー(周囲反射付) JWF-MKYR
蛍光旗
メッシュ吹き流し
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格13,70019,44114,91510,86980414,667 -
通常出荷日8日目19日目11日目11日目1日目〜7日目
JANコード458064626428945826434897334580646261097---
質量(g)4000.01600.0740.000350.00020.000-
トラスココード263-6765650-1939238-0142688-1885--
材質1PE・ターポリン(旗)ポリエステルタフタ布地(反射横断旗ケース)硬質塩ビ樹脂(外部用インシュロックベルト)耐候性ナイロン綿メッシュ生地、ポリカーボネートポールポンジ芯:樹脂
線径(mm)7-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示旗カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト