ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

キャリーコンテナM 2輪タイプ フタ付き K-246 BK

キャリーコンテナM 2輪タイプ フタ付き K-246 BK 6300021038
通常単価(税別)
10,223円
税込単価
11,245円
通常出荷日:8日目

【特長】・たっぷり収納で重い荷物もラクラク運べ、使わないときはコンパクトに折りたためるキャリーコンテナ...

詳細を確認
  • 製品の色、デザイン、仕様は入荷時期により、予告なしに変更する場合があります。
  • 色、デザインを重視される方はご注文前にご確認くださいませ。
  • それを理由での返品交換はできかねますので、ご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300021038
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300021038の仕様・寸法情報

サイズ
約縦33cm×横38cm×高さ37cm
タイプ
2輪タイプ
JANコード
4562166806422
質量(g)
2600.0
トラスココード
346-2603
材質1
アルミニウム
材質2
ポリプロピレン樹脂
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300021038346-2603

4562166806422
グリーンクロス キャリーコンテナM 2輪タイプ フタ付き K-246 BK
折り畳み式で、様々なシーンで大活躍、荷物運びに便利に。
仕様・規格
容量:約30L
耐重量:約40kg
タイプ:2輪タイプ
サイズ:約縦33cm×横38cm×高さ37cm
アルミニウム
ポリプロピレン樹脂
質量・質量単位
2.6kg

型番リスト

表示件数
型番
6300021038
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,223円
( 11,245円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・たっぷり収納で重い荷物もラクラク運べ、使わないときはコンパクトに折りたためるキャリーコンテナです
・家の中ではボックスワゴンとしてもお使いいただけます
・車の中に入れても邪魔になりません
・フタ付きなので物が飛び出たり中身が見えず安心です
・折り畳み式で、様々なシーンで大活躍、荷物運びに便利に
【材質】
・アルミニウム
・ポリプロピレン樹脂

ご注意

  • 製品の色、デザイン、仕様は入荷時期により、予告なしに変更する場合があります。
  • 色、デザインを重視される方はご注文前にご確認くださいませ。
  • それを理由での返品交換はできかねますので、ご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャリーコンテナM 2輪タイプ フタ付き K-246 BKの型番6300021038のページです。 型番6300021038に関する仕様情報を記載しております。
キャリーコンテナM 2輪タイプ フタ付き K-246 BKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャリーコンテナM 2輪タイプ フタ付き K-246 BK
PPペール フタ
システムラック FVH-Eシリーズ HUB収納タイプ(19インチタテ置きタイプ)
システムラック AHSシリーズ スタンダードタイプ(W=600・700)
システムラック FVシリーズ スタンダードタイプ(W=600)EIA規格
システムラック AHSHシリーズ ハウジングタイプ(W=700)
メーカーグリーンクロストラスコ中山日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格10,223円1,105円 -49,390円 -293,850円 -68,170円 -419,850円 -
通常出荷日8日目1日目2日目〜5日目2日目〜6日目
サイズ約縦33cm×横38cm×高さ37cm-----
タイプ2輪タイプ-----
JANコード4562166806422-----
質量(g)2600.0-----
トラスココード346-2603-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

システムラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました