17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

電動エアダスター ハイパワー コンパクト 軽量 スタンダード ブラック

電動エアダスター ハイパワー コンパクト 軽量 スタンダード ブラック AD-ALB03BK
通常単価(税別)
13,489円
税込単価
14,838円
通常出荷日:1日目

【特長】・ハイパワー噴射で玄関まわりのゴミやホコリ、洗車後の細部に残った水滴などを一気に吹き飛ばし、手...

詳細を確認
  • ※風力を上げると駆動音が大きくなります。
  • 周囲に配慮のうえ、使用ください。
  • ※使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。
  • 本体温度が上がり、故障の原因になります。※排気口や本体内部に水が入ると故障の原因となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

AD-ALB03BK
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AD-ALB03BKの仕様・寸法情報

奥行(mm)
57
高さ(mm)
36
幅(mm)
137
JANコード
4549550381444
質量(g)
220.000
トラスココード
704-7969
材質1
ABS樹脂
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
AD-ALB03BK704-7969

4549550381444
ELECOM 電動エアダスター ハイパワー コンパクト 軽量 スタンダード ブラック仕様・規格
バッテリー:リチウムイオン電池(2500mAh×2本)
幅(mm):137
奥行(mm):57
高さ(mm):36
ABS樹脂
質量・質量単位
220g

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
AD-ALB03BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,489円
( 14,838円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイパワー噴射で玄関まわりのゴミやホコリ、洗車後の細部に残った水滴などを一気に吹き飛ばし、手軽に掃除できます
・超コンパクトサイズながらハイパワー風力、玄関まわりのゴミや洗車後の水滴まで手軽に掃除できる、電動エアダスターです
・モーターに負担がかかるなどの異常を感知すると、自動で停止する安心機能付き
・ノズルを外して、ハンディファンとしても使えます
【材質】
・ABS樹脂

ご注意

  • ※風力を上げると駆動音が大きくなります。
  • 周囲に配慮のうえ、使用ください。
  • ※使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。
  • 本体温度が上がり、故障の原因になります。※排気口や本体内部に水が入ると故障の原因となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電動エアダスター ハイパワー コンパクト 軽量 スタンダード ブラックの型番AD-ALB03BKのページです。 型番AD-ALB03BKに関する仕様情報を記載しております。
電動エアダスター ハイパワー コンパクト 軽量 スタンダード ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動エアダスター ハイパワー コンパクト 軽量 スタンダード ブラック
電動エアダスター ハイパワー 2WAY 掃除 LED スタンダード ブラック
電動エアダスター 2WAY 掃除 LED スタンダード ブラック
電動エアダスター(コンパクトタイプ)
GC エアーダスター用 スタンダードノズル
エアーダスター 軽量 伸縮
メーカーエレコムエレコムエレコムサンワサプライアークランド グリーンクロスSK-11
通常価格13,489円17,091円11,852円11,485円658円2,039円
通常出荷日1日目1日目1日目2日目4日目3日目
奥行(mm)577060---
高さ(mm)3640180(ノズル除く)---
幅(mm)137140120---
JANコード454955038144445495503814514549550366601---
質量(g)220.000280.000380.000---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト