ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

電動エアダスター 2WAY 掃除 LED スタンダード ブラック

電動エアダスター 2WAY 掃除 LED スタンダード ブラック AD-ALC01BK
通常単価(税別)
11,852円
税込単価
13,037円
通常出荷日:1日目

【特長】・パソコンの画面やキーボードの隙間にあるホコリやゴミなどを強力な風で吹き飛ばし、パソコン周りを...

詳細を確認
  • ※屋外では使用しないでください。
  • 故障の原因になります。
  • ※使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。
  • 本体温度が上がり、故障の原因になります。※バッテリーやモーターの異常を感知すると、動作時間内でも動作が停止することがありますが、これは故障ではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

AD-ALC01BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AD-ALC01BKの仕様・寸法情報

奥行(mm)
60
高さ(mm)
180(ノズル除く)
幅(mm)
120
JANコード
4549550366601
質量(g)
380.000
トラスココード
711-4560
材質1
ABS樹脂
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
AD-ALC01BK711-4560

4549550366601
ELECOM 電動エアダスター 2WAY 掃除 LED スタンダード ブラック仕様・規格
バッテリー:リチウムイオン電池(2000mAh×3本)
充電時間:約3時間 ※使用環境によって変化します。
内容物:電動エアダスター本体、ダストボックス、噴射ノズル、極細ノズル、ブラシ付きノズル、クリーナーノズル、極細エアーノズル、エアーノズル、平型ブラシ、極細ブラシ、スリムブラシ、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル
幅(mm):120
奥行(mm):60
高さ(mm):180(ノズル除く)
ABS樹脂
質量・質量単位
380g

型番リスト

表示件数
型番
AD-ALC01BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,852円
( 13,037円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パソコンの画面やキーボードの隙間にあるホコリやゴミなどを強力な風で吹き飛ばし、パソコン周りをきれいに掃除できる電動エアダスターです
・洗えるフィルターで清潔をキープし、6種類のノズルと3種類のブラシで幅広いシーンに対応
・ライト付きで、狭い隙間や暗い場所の掃除もラクラクこなせます
・モーターに負担がかかるなどの異常を感知すると、自動で停止する安心機能付きです
【材質】
・ABS樹脂

ご注意

  • ※屋外では使用しないでください。
  • 故障の原因になります。
  • ※使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。
  • 本体温度が上がり、故障の原因になります。※バッテリーやモーターの異常を感知すると、動作時間内でも動作が停止することがありますが、これは故障ではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電動エアダスター 2WAY 掃除 LED スタンダード ブラックの型番AD-ALC01BKのページです。 型番AD-ALC01BKに関する仕様情報を記載しております。
電動エアダスター 2WAY 掃除 LED スタンダード ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動エアダスター 2WAY 掃除 LED スタンダード ブラック
電動エアダスター ハイパワー 2WAY 掃除 LED スタンダード ブラック
電動エアダスター ハイパワー コンパクト 軽量 スタンダード ブラック
エアダスター 引金式 2WAY型 標準ノズル
GC エアーダスター用 スタンダードノズル
電動エアダスター(コンパクトタイプ)
メーカーエレコムエレコムエレコムトラスコ中山アークランド グリーンクロスサンワサプライ
通常価格11,852円17,091円13,489円2,404円658円11,485円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目2日目
奥行(mm)607057---
高さ(mm)180(ノズル除く)4036---
幅(mm)120140137---
JANコード454955036660145495503814514549550381444---
質量(g)380.000280.000220.000---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました