ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

電動エアダスター ハイパワー 2WAY 掃除 LED スタンダード ブラック

電動エアダスター ハイパワー 2WAY 掃除 LED スタンダード ブラック AD-ALC02BK
通常単価(税別)
17,091円
税込単価
18,800円
通常出荷日:1日目

【特長】・ハイパワー噴射で玄関まわりのゴミやホコリ、洗車後の細部に残った水滴などを一気に吹き飛ばし、手...

詳細を確認
  • ※使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。
  • 本体温度が上がり、故障の原因になります。
  • ※排気口や本体内部に水が入ると故障の原因となります。
  • 濡れた場所で使用する際は、水がかからないよう十分ご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

AD-ALC02BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AD-ALC02BKの仕様・寸法情報

奥行(mm)
70
高さ(mm)
40
幅(mm)
140
JANコード
4549550381451
質量(g)
280.000
トラスココード
704-7974
材質1
ABS樹脂
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
AD-ALC02BK704-7974

4549550381451
ELECOM 電動エアダスター ハイパワー 2WAY 掃除 LED スタンダード ブラック仕様・規格
幅(mm):140
奥行(mm):70
高さ(mm):40
バッテリー:リチウムイオン電池(4000mAh×2本)
ABS樹脂
質量・質量単位
280g

型番リスト

表示件数
型番
AD-ALC02BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,091円
( 18,800円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイパワー噴射で玄関まわりのゴミやホコリ、洗車後の細部に残った水滴などを一気に吹き飛ばし、手軽に掃除できます
・ハンディ掃除機としても使える、コンパクト設計ながら、ハイパワーな風量で玄関まわりのゴミなどを吹き飛ばし、吸引もできる電動エアダスターです
・洗えるフィルターで清潔をキープできます
・モーターに負担がかかるなどの異常を感知すると、自動で停止する安心機能付きです
【材質】
・ABS樹脂

ご注意

  • ※使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。
  • 本体温度が上がり、故障の原因になります。
  • ※排気口や本体内部に水が入ると故障の原因となります。
  • 濡れた場所で使用する際は、水がかからないよう十分ご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電動エアダスター ハイパワー 2WAY 掃除 LED スタンダード ブラックの型番AD-ALC02BKのページです。 型番AD-ALC02BKに関する仕様情報を記載しております。
電動エアダスター ハイパワー 2WAY 掃除 LED スタンダード ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動エアダスター ハイパワー 2WAY 掃除 LED スタンダード ブラック
電動エアダスター 2WAY 掃除 LED スタンダード ブラック
電動エアダスター ハイパワー コンパクト 軽量 スタンダード ブラック
エアダスター 引金式 2WAY型 標準ノズル
GC エアーダスター用 スタンダードノズル
電動エアダスター(コンパクトタイプ)
メーカーエレコムエレコムエレコムトラスコ中山アークランド グリーンクロスサンワサプライ
通常価格17,091円11,852円13,489円2,404円658円11,485円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目2日目
奥行(mm)706057---
高さ(mm)40180(ノズル除く)36---
幅(mm)140120137---
JANコード454955038145145495503666014549550381444---
質量(g)280.000380.000220.000---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました