ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

両面掛モップハンガー 6本掛

両面掛モップハンガー 6本掛 6300029433
通常単価(税別)
40,182円
税込単価
44,200円
通常出荷日:1日目

【特長】・モップの出し入れがし易い特殊フックを採用しました【用途】・モップの収納に。【材質】・スチール

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300029433
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300029433の仕様・寸法情報

奥行(mm)
45
高さ(mm)
140
幅(mm)
40
JANコード
4560215285525
質量(g)
8000.0
トラスココード
409-8947
材質1
スチール
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300029433409-8947

4560215285525
グリーンクロス 両面掛モップハンガー 6本掛
モップの収納に。
仕様・規格
幅(mm):40
奥行(mm):45
高さ(mm):140
スチール
質量・質量単位
8kg

型番リスト

表示件数
型番
6300029433
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,182円
( 44,200円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モップの出し入れがし易い特殊フックを採用しました
【用途】
・モップの収納に。
【材質】
・スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

両面掛モップハンガー 6本掛の型番6300029433のページです。 型番6300029433に関する仕様情報を記載しております。
両面掛モップハンガー 6本掛のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両面掛モップハンガー 6本掛
クリーンスタンド 450×490×H740
クリーンカート 640×880×H740
モップハンガー 6本掛
6本掛 モップハンガー
モップハンガー(両面テープ)
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスアズワンエスコエスコ
通常価格40,182円20,236円41,233円28,558円29,335円690円 -
通常出荷日1日目11日目11日目1日目1日目3日目
奥行(mm)45-----
高さ(mm)140-----
幅(mm)40-----
JANコード456021528552545806462642584580646264241---
質量(g)8000.08000.016000.0---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました