ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

特定小電力トランシーバー(大音量・防水・ロングライフ・ロングアンテナ)

特定小電力トランシーバー(大音量・防水・ロングライフ・ロングアンテナ) SR40L
通常単価(税別)
12,144
税込単価
13,358
通常出荷日:4日目

【特長】・優れたのIP57相当の防塵・防水性能です・クラス最大の500mWの大音量です・単3アルカリ乾...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SR40L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SR40Lの仕様・寸法情報

奥行(mm)
27.6
高さ(mm)
90.5
ブラック
幅(mm)
56
JANコード
4909959164145
質量(g)
124.000
トラスココード
258-9152
適応中継器
0
アンテナ長(mm)
0
郊外通話距離(km)
1~2
市街地通話距離(km)
0.1~0.2
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SR40L258-9152

4909959164145
八重洲無線 特定小電力トランシーバー(ロングアンテナ)
工事現場、建設現場、構内連絡に。
仕様・規格
交互通話20チャンネル
出力:10mW
通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)
電源(V):充電式(単3乾電池3本でも使用可能)(電池別売)
色:ブラック
幅(mm):56
奥行(mm):27.6
高さ(mm):90.5
アンテナ長(mm):0
市街地通話距離(km):0.1~0.2
郊外通話距離(km):1~2
製造国:0
適合機種:0
適応中継器:0
品名:特定小電力トランシーバー
-
質量・質量単位
124g

型番リスト

表示件数
型番
SR40L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,144
( 13,358 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れたのIP57相当の防塵・防水性能です
・クラス最大の500mWの大音量です
・単3アルカリ乾電池3本で約85時間使用ができるロングライフです
・通信距離重視のロングアンテナタイプです
・大型ディスプレイ&LEDインジケータです
・緊急状態を知らせるエマージェンシ機能搭載しています
・イヤホン断線機能搭載しています
【用途】
・工事現場、建設現場、構内連絡に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

特定小電力トランシーバー(大音量・防水・ロングライフ・ロングアンテナ)の型番SR40Lのページです。 型番SR40Lに関する仕様情報を記載しております。
特定小電力トランシーバー(大音量・防水・ロングライフ・ロングアンテナ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特定小電力トランシーバー(大音量・防水・ロングライフ・ロングアンテナ)
特定小電力トランシーバー(超小型・防水・防塵モデル)
特定小電力トランシーバー(防水・防塵・小型モデル)Bluetooth搭載タイプ
特定小電力トランシーバー(同時通話・交互通話兼用モデル)
ハイパワーデジタルトランシーバー 5W(簡易登録申請タイプ)
ハイパワーデジタルトランシーバー Bluetooth内蔵 5W(簡易登録申請タイプ)
メーカーアネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田
通常価格12,14413,75730,92558,23939,85041,068
通常出荷日4日目2日目1日目4日目4日目4日目
奥行(mm)27.622212429.429.4
高さ(mm)90.580807891.591.5
ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
幅(mm)5647476055.855.8
JANコード4909959164145-4909959176643490995917358149099591714884909959171495

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました