17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

5W ハイパワーデジタルトランシーバー

5W ハイパワーデジタルトランシーバー
通常単価(税別)
43,39249,595
税込単価
47,73154,555
通常出荷日:4日目

【特長】・簡単に確実につながるYAESUコネクト・ワンクリックハンズフリー機能(特許取得済み)・電波状...

詳細を確認
  • 登録申請が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SRD790699-6328

4909959183399
八重洲無線 5W ハイパワーデジタルトランシーバー
内連絡、広域、防災。
仕様・規格
通信距離:約1km(市街地)、約1~4km(郊外地)
交互通話:30チャンネル
出力:5W/2.5W/1W(3段階の送信出力設定可能)
コネクタ:スプリング接点式圧着タイプ
色:ブラック
幅(mm):51.5
奥行(mm):32
高さ(mm):95
アンテナ長(mm):130
保護等級:IP68
音声出力(mw):1400
品名:5W ハイパワーデジタルトランシーバー
-
質量・質量単位
228g
SRD790-BT699-6326

4909959183382
八重洲無線 5W ハイパワーデジタルトランシーバー(Bluetooth内蔵)
内連絡、広域、防災
仕様・規格
通信距離:約1km(市街地)、約1~4km(郊外地)
交互通話:30チャンネル
出力:5W/2.5W/1W(3段階の送信出力設定可能)
コネクタ:スプリング接点式圧着タイプ
色:ブラック
幅(mm):51.5
奥行(mm):32
高さ(mm):95
アンテナ長(mm):130
保護等級:IP68
音声出力(mw):1400
品名:5W ハイパワーデジタルトランシーバー(Bluetooth内蔵)
-
質量・質量単位
228g
SRD795699-6329

4909959183351
八重洲無線 5W ハイパワーデジタルトランシーバー
内連絡、広域、防災。
仕様・規格
通信距離:約1km(市街地)、約1~4km(郊外地)
交互通話:30チャンネル
出力:5W/2.5W/1W(3段階の送信出力設定可能)
コネクタ:スプリング接点式圧着タイプ
色:ブラック
幅(mm):51.5
奥行(mm):32
高さ(mm):95
アンテナ長(mm):130
保護等級:IP68
音声出力(mw):1400
品名:5W ハイパワーデジタルトランシーバー
-
質量・質量単位
228g
SRD795-BT696-6667

4909959182750
八重洲無線 5W ハイパワーデジタルトランシーバー(Bluetooth)内蔵)
内連絡、広域、防災
仕様・規格
通信距離:約1km(市街地)、約1~4km(郊外地)
交互通話:30チャンネル
出力:5W/2.5W/1W(3段階の送信出力設定可能)
コネクタ:スプリング接点式圧着タイプ
色:ブラック
幅(mm):51.5
奥行(mm):32
高さ(mm):95
アンテナ長(mm):130
保護等級:IP68
音声出力(mw):1400
品名:5W ハイパワーデジタルトランシーバー(Bluetooth内蔵)
-
質量・質量単位
228g

型番リスト

表示件数

品名

JANコード

トラスココード

モデル

最小発注数量
5W ハイパワーデジタルトランシーバー
4909959183399
699-6328
シンプルキー
1個
5W ハイパワーデジタルトランシーバー(Bluetooth内蔵)
4909959183382
699-6326
シンプルキー
1個
5W ハイパワーデジタルトランシーバー
4909959183351
699-6329
フロントキー
1個
5W ハイパワーデジタルトランシーバー(Bluetooth内蔵)
4909959182750
696-6667
フロントキー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,392
( 47,731 )
4日目
48,108
( 52,919 )
4日目
49,595
( 54,555 )
4日目
49,554
( 54,509 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単に確実につながるYAESUコネクト
・ワンクリックハンズフリー機能(特許取得済み)
・電波状況をチェックして混信の少ないチャンネルを自動的に選ぶエリアリサーチ機能
・ノイズキャンセリング機能
・最高クラスの防塵・防水性IP68相当です

ご注意

  • 登録申請が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

5W ハイパワーデジタルトランシーバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5W ハイパワーデジタルトランシーバー
5W ハイパワーデジタルトランシーバー フロントキーモデル
ハイパワーデジタルトランシーバー 5W(簡易登録申請タイプ)
ハイパワーデジタルトランシーバー Bluetooth内蔵 5W(簡易登録申請タイプ)
5W ハイパワーデジタルトランシーバー シンプルキーモデル オールワンパッケージ
デジタルトランシーバー 2W シンプルキーモデル
メーカーアネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田
通常価格43,392-47,115 -41,08142,37143,392 -30,302 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
奥行(mm)323229.429.43225
高さ(mm)959591.591.59589
ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
幅(mm)51.551.555.855.851.548
質量(g)228.000228.000237.000237.000228.000148.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト