ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレステープカッター ステンレステープカッター(ハンドタイプ)

ステンレステープカッター ステンレステープカッター(ハンドタイプ) KTCW-5
  • ステンレステープカッター ステンレステープカッター(ハンドタイプ)
通常単価(税別)
15,087円
税込単価
16,596円
通常出荷日:4日目

【特長】・オールステンレスなので錆びず劣化しません・床に落としても割れたりすることもなくテープリールを...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KTCW-5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KTCW-5の仕様・寸法情報

最大テープ幅(mm)
50
色
シルバー
質量(g)
200.000
トラスココード
415-8939
材質1
ステンレス SUS304
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
KTCW-5415-8939

-
ピオニー ステンレステープカッター ステンレステープカッター(ハンドタイプ)
異物混入のリスクを減らしたい現場でのテープカット機に。
仕様・規格
最大巻数90m(110Φ)
最大テープ幅(mm):50
色:シルバー
ステンレス SUS304
質量・質量単位
200g

型番リスト

表示件数
型番
KTCW-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,087円
( 16,596円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールステンレスなので錆びず劣化しません
・床に落としても割れたりすることもなくテープリールを使用していないので、部品の紛失もなく取り付けも簡単です
【用途】
・異物混入のリスクを減らしたい現場でのテープカット機に
【材質】
・ステンレス SUS304

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレステープカッター ステンレステープカッター(ハンドタイプ)の型番KTCW-5のページです。 型番KTCW-5に関する仕様情報を記載しております。
ステンレステープカッター ステンレステープカッター(ハンドタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレステープカッター ステンレステープカッター(ハンドタイプ)
ステンレステープカッター
テープカッター TCE700
オートディスペンサー AS-7F ノープレッシャー仕様
フィラメントテープ用テープカッター 替刃
テープカッター TC-301(大巻・小巻両用)
メーカーピオニーコーポレーションピオニーコーポレーションニチバン日東電工トラスコ中山プラス
通常価格15,087円14,178円 -6,124円 -70,442円2,700円958円
通常出荷日4日目4日目5日目19日目1日目1日目
最大テープ幅(mm)5030----
色シルバーシルバー----
質量(g)200.000-----
トラスココード415-8939-----
材質1ステンレス SUS304ステンレス SUS304----
よく一緒に購入される商品

卓上型テープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました