ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

サンタイガーリール 黄

通常単価(税別)
42,026円
税込単価
46,229円
通常出荷日:19日目

【特長】・屋内用100V型コードリールです。・アースピン固定タイプです。・外観から見えない細部まで進化...

詳細を確認
  • 電線の溶解・焼損事故を防ぐ手動復帰型温度センサー付。
  • 巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。
  • 温度センサーが作動したら、接続している機器のプラグを抜き、電線を全長引き出します。
  • 電線温度が下がり、本体中筒にある復帰ボタンを押してパイロットランプが点灯したら再び使用できます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

BG-301K
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BG-301Kの仕様・寸法情報

温度センサー
なし
通電ランプ
あり
接地端子
あり
2P・3P兼用プラグ
なし
漏電遮断器仕様
漏電過負荷短絡保護兼用型(OC付)
JANコード
4930510104102
トラスココード
545-1999
質量(g)
8100.0
材質1
円盤・中筒ドラム・フレーム(鋼製)、防塵キャップ(ABS)
定格電流(A)
5
電線仕様芯数(C)
3
電線仕様長さ(m)
30
電線仕様太さ([[MM2]])
2.0
コンセント仕様個数
4
コンセント仕様定格
125
定格電圧(V)
125
電線種
VCTソフトムケーブル
コンセント仕様形状
2P+固定接地アダプター付き

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
BG-301K545-1999

4930510104102
ハタヤ サンタイガーリール 黄 - オレンジブック.Com
屋内用コードリール、工場や作業場等広くご愛用頂いています
仕様・規格
アースピン固定タイプ
受注製作品
屋内用
過負荷付き漏電遮断器
温度センサー付き(手動復帰型)
ブレキストッパー付き
電線仕様長さ(m):30
電線仕様太さ(㎟):2.0
電線仕様芯数(C):3
定格電流(A):5
コンセント仕様定格:125
コンセント仕様形状:2P+固定接地アダプター付き
コンセント仕様個数:4
電線種:VCTソフトムケーブル
温度センサー:なし
通電ランプ:あり
接地端子:あり
2P・3P兼用プラグ:なし
漏電遮断器仕様:漏電過負荷短絡保護兼用型(OC付)
定格電圧(V):125
円盤・中筒ドラム・フレーム(鋼製)、防塵キャップ(ABS)
質量・質量単位
8.1kg

型番リスト

表示件数
型番
BG-301K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,026円
( 46,229円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋内用100V型コードリールです。
・アースピン固定タイプです。
・外観から見えない細部まで進化し続けるコードリールです。
・しなやかなソフトムケーブルでさらにグレードアップ。
・屋内用コードリール、工場や作業場等広くご愛用頂いています
【材質】
・円盤・中筒ドラム・フレーム(鋼製)、防塵キャップ(ABS)

ご注意

  • 電線の溶解・焼損事故を防ぐ手動復帰型温度センサー付。
  • 巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。
  • 温度センサーが作動したら、接続している機器のプラグを抜き、電線を全長引き出します。
  • 電線温度が下がり、本体中筒にある復帰ボタンを押してパイロットランプが点灯したら再び使用できます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンタイガーリール 黄の型番BG-301Kのページです。 型番BG-301Kに関する仕様情報を記載しております。
サンタイガーリール 黄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンタイガーリール 黄
コードリール 業務用戦力リール ブレーカー付
屋外用防雨型コードリール(ブレーカー付)
メタルセンサーリール(ブレーカー付)
コードリール マルチテモートリール"防雨型 ブレーカー付
コンパクトリール
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格42,026円38,210円53,153円 -67,725円 -45,249円18,370円
通常出荷日19日目1日目1日目1日目1日目1日目
温度センサーなし○○○○-
通電ランプあり○○○○○
接地端子あり○-○○-
2P・3P兼用プラグなし○○○○-
漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用型(OC付)漏電地絡保護専用漏電過負荷短絡保護兼用漏電地絡保護専用漏電過負荷短絡保護兼用-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました