ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

除菌できるアルコールタオル ウイルス除去用 つめかえ用【24個入り】

除菌できるアルコールタオル ウイルス除去用 つめかえ用 21001606
通常単価(税別)
10,628
税込単価
11,691
通常出荷日:11日目

【特長】・アルコールとポリアミノプロピルビグアニド配合です・拭くだけで簡単にウイルス・菌を除去します・...

詳細を確認
  • アルコール過敏症の方や乳幼児は使用しないでください。
  • 日の当たる所及び高温になる所には置かないでください。
  • 輸出先の国や地域における法令や規制に対する適合性を確認する必要があり、輸入許可(通関)が必ず認可される保証はいたしかねます。
  • 輸出先での知的財産権の保護や抵触の面で、輸出先での特許・商標・意匠等の確認調査が前提となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

21001606
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (24個入り)

21001606の仕様・寸法情報

商品タイプ
-
ケース入数
70枚×24個
シートサイズ(mm)
130×200
JANコード
4902011832488
質量(g)
5800.0
トラスココード
696-5234
材質1
不織布
タイプ
詰替用

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
21001606696-5234

4902011832488
エリエール ウェットティッシュ 除菌できるアルコールタオル ウイルス除去用 ボトルつめかえ用70枚
ウイルス除去用。
仕様・規格
シートサイズ(mm):130×200
ケース入数:70枚×24個
タイプ:詰替用
色:ホワイト
不織布
質量・質量単位
5.8kg

型番リスト

表示件数
型番
21001606

商品タイプ

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
-
4902011832488
5800.0
696-5234
1パック

24個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,628
( 11,691 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルコールとポリアミノプロピルビグアニド配合です
・拭くだけで簡単にウイルス・菌を除去します
・アロエベラ葉エキス配合です
・経済的なつめかえ用です
【用途】
・ウイルス除去用
【材質】
・不織布

ご注意

  • アルコール過敏症の方や乳幼児は使用しないでください。
  • 日の当たる所及び高温になる所には置かないでください。
  • 輸出先の国や地域における法令や規制に対する適合性を確認する必要があり、輸入許可(通関)が必ず認可される保証はいたしかねます。
  • 輸出先での知的財産権の保護や抵触の面で、輸出先での特許・商標・意匠等の確認調査が前提となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

除菌できるアルコールタオル ウイルス除去用 つめかえ用の型番21001606のページです。 型番21001606に関する仕様情報を記載しております。
除菌できるアルコールタオル ウイルス除去用 つめかえ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
除菌できるアルコールタオル ウイルス除去用 つめかえ用
除菌できるアルコールタオル ウイルス除去用 本体
消毒できるアルコールタオル つめかえ用
ゴシゴシふけるドデカシートスーパークール30枚 12パック入り
除菌できるアルコールタオル つめかえ用
除菌・洗浄用アルコール液 詰め替え用
メーカーエリエールエリエールエリエールエリエールエリエールミスミ
通常価格10,6288,4909,2006,65411,80912,227 -
通常出荷日11日目19日目1日目9日目5日目1日目
ケース入数70枚×24個80枚×12個70枚×24パック-12-
シートサイズ(mm)130×200130×200150×200-130×200-
材質1不織布不織布----
タイプ詰替用本体詰替用/アルコール-詰替用/アルコール-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除菌衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト