ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

工業用スコープ

工業用スコープ 353098
通常単価(税別)
42,861円
税込単価
47,147円
通常出荷日:8日目

【特長】・狭い場所や奥深い場所の確認や検査ができます・ケーブル先端に暗所を明るく照らすLEDを搭載して...

詳細を確認
  • カメラケーブルは防塵防水対応をしていますが、本体は非対応となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

353098
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

353098の仕様・寸法情報

奥行(mm)
32
高さ(mm)
154
幅(mm)
88
JANコード
4932134250289
質量(g)
375.000
トラスココード
662-0028
材質1
ABS樹脂
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
353098662-0028

4932134250289
緑十字 工業用スコープ(工業用内視鏡) 88×154×32mm
壁の中の配線等の確認に。
車等の内部点検に。
排水口内のつまりや落下物の捜索に。
仕様・規格
幅(mm):88
奥行(mm):32
高さ(mm):154
表示部:4.3型カラー液晶ディスプレイ(800×480ピクセル)
先端部外径:5.2mmφ
センサー:CMOSセンサー
カメラ解像度:1280×720ピクセル
最小ケーブル曲げ半径:約30mm
焦点距離(mm):30~80
防水性:カメラケーブル部IP67準拠(接続部除く)
ケーブル長さ:約1m
使用電池:単3乾電池×4本
電池寿命:約4時間(アルカリ電池使用時)
ABS樹脂
質量・質量単位
375g

型番リスト

表示件数
型番
353098
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,861円
( 47,147円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い場所や奥深い場所の確認や検査ができます
・ケーブル先端に暗所を明るく照らすLEDを搭載しています
・表示部は4.3型の大きく見やすいカラー液晶ディスプレイを採用し、カメラケーブルはIP67準拠の防塵防水を採用しています
・付属のmicroSDカードで動画・静止画の記録が可能です
・カメラケーブルは本体に巻き付けて収納が可能です
【用途】
・壁の中の配線等の確認に
・車等の内部点検に
・排水口内のつまりや落下物の捜索に
【材質】
・ABS樹脂

ご注意

  • カメラケーブルは防塵防水対応をしていますが、本体は非対応となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

工業用スコープの型番353098のページです。 型番353098に関する仕様情報を記載しております。
工業用スコープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工業用スコープ
工業用内視鏡 ボアスコープ
工業用内視鏡 スネークスコープ
クリアスコープ
ビデオスコープ
10.8V工業用内視鏡カメラ+バッテリー充電器
メーカー日本緑十字社SK-11カスタムアサダLASER LINERボッシュ
通常価格42,861円10,394円50,594円107,433円 -40,214円74,942円
通常出荷日8日目3日目4日目4日目1日目5日目
奥行(mm)32-----
高さ(mm)154-----
幅(mm)88-----
JANコード4932134250289-----
質量(g)375.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました