ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

除菌できるアルコールタオル つめかえ用【12個入り】

除菌できるアルコールタオル つめかえ用 21000183
通常単価(税別)
11,809
税込単価
12,990
通常出荷日:5日目

【特長】・アルコールを配合したシートで、身のまわり品を拭くだけで簡単に菌を除去します・速乾性が高く、拭...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

21000183
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

21000183の仕様・寸法情報

ケース入数
12
シートサイズ(mm)
130×200
質量(g)
6800.0
トラスココード
529-5371
タイプ
詰替用/アルコール
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
21000183529-5371

エリエール ウェットティッシュ 除菌できるアルコールタオル つめかえ用 80枚×2P仕様・規格
詰替用
シートサイズ(mm):130×200
ケース入数:12
タイプ:詰替用/アルコール
-
質量・質量単位
6.8kg
21001604716-3503

4902011734249
エリエール 除菌できるアルコールタオルボトルつめかえ用 80枚×3P仕様・規格
シートサイズ(mm):130×200
-
質量・質量単位
6.6kg

型番リスト

表示件数
型番
21000183
最小発注数量
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,809
( 12,990 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルコールを配合したシートで、身のまわり品を拭くだけで簡単に菌を除去します
・速乾性が高く、拭き取り跡が残りにくいです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

除菌できるアルコールタオル つめかえ用の型番21000183のページです。 型番21000183に関する仕様情報を記載しております。
除菌できるアルコールタオル つめかえ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
除菌できるアルコールタオル つめかえ用
除菌できるアルコールタオル ウイルス除去用 つめかえ用
消毒できるアルコールタオル つめかえ用
除菌できるアルコールタオル ウイルス除去用 本体
除菌・洗浄用アルコール液 詰め替え用
アラクリーネ アルコール除菌シート
メーカーエリエールエリエールエリエールエリエールミスミLEC
通常価格11,80910,6289,2008,49012,227 -1,585
通常出荷日5日目11日目1日目19日目1日目1日目
ケース入数1270枚×24個70枚×24パック80枚×12個--
シートサイズ(mm)130×200130×200150×200130×200--
質量(g)6800.0-8200.05000.0--
トラスココード529-5371-425-1069272-1038--
タイプ詰替用/アルコール詰替用詰替用/アルコール本体--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除菌衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト