17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

溶融亜鉛めっきの不めっき剤 "めっきガード"

通常単価(税別)
43,811147,668
税込単価
48,192162,435
通常出荷日:7日目

【特長】・安全性・作業性・性能を兼ね備えた水性1液タイプの溶融亜鉛めっき不めっき塗料【用途】・溶融亜鉛...

詳細を確認
  • 本品は水性塗料のため、塗布面に油分があると塗布できません。
  • 必ず脱脂をしてからご使用ください。
  • 十分な不めっき効果を発揮するためにはDry膜厚50μm以上が必要です。
  • 2回塗り以上を推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
MGP01548-5544

4560437819140
NIS めっきガードペースト 5Kg
溶融亜鉛めっき前の不めっき処理
仕様・規格
色:黒色
容量(kg):5
指触乾燥時間:30分(23℃)
塗布量:約7.59平方メートル/kg
推奨膜厚:Dry200μm
-
質量・質量単位
5.24kg
MGT01548-5542

4560437819126
NIS めっきガード 4Kg
溶融亜鉛めっき前の不めっき処理
仕様・規格
色:グレー
容量(kg):4
指触乾燥時間:30分(23℃)
塗布量:約32.76平方メートル/kg
推奨膜厚:Dry50μm
-
質量・質量単位
4.45kg
MGT02548-5540

4560437819133
NIS めっきガード 16Kg
溶融亜鉛めっき前の不めっき処理
仕様・規格
色:グレー
指触乾燥時間:30分(23℃)
塗布量:約131.04平方メートル/kg
推奨膜厚:Dry50μm
-
質量・質量単位
17.2kg

型番リスト

表示件数

容量(kg)

JANコード

質量(g)

トラスココード

摘要

最小発注数量
黒色
5
4560437819140
5240.0
548-5544
ペースト状の水性1液タイプ不めっき剤で、1回塗りで推奨膜厚(Dry200-300μm)を確保できるため、ネジ穴部など細かい箇所の不めっき処理に最適です。硫酸・塩酸・水酸化ナトリウムに対する優れた耐薬品性を持ち、食品工場や温泉施設など耐薬品性が求められる箇所での使用にも対応します。特化則・有機則に非該当で、現代の作業環境規制に準拠した安全設計です。
1個
グレー
4
4560437819126
4450.0
548-5542
溶融亜鉛めっき処理前に塗布することで不めっき箇所を作ることができる、水性1液タイプの不めっき塗料です。硫酸・塩酸・水酸化ナトリウムに対する優れた耐薬品性を持ち、めっき前処理(酸洗・フラックス処理)にも耐えます。特化則・有機則に非該当で、推奨膜厚Dry50μmを確保するために2回塗り以上を推奨します。
1個
グレー
16
4560437819133
17200
548-5540
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,198
( 57,418 )
7日目
43,811
( 48,192 )
7日目
147,668
( 162,435 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全性・作業性・性能を兼ね備えた水性1液タイプの溶融亜鉛めっき不めっき塗料
【用途】
・溶融亜鉛めっき前の不めっき処理

ご注意

  • 本品は水性塗料のため、塗布面に油分があると塗布できません。
  • 必ず脱脂をしてからご使用ください。
  • 十分な不めっき効果を発揮するためにはDry膜厚50μm以上が必要です。
  • 2回塗り以上を推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

溶融亜鉛めっきの不めっき剤 "めっきガード"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶融亜鉛めっきの不めっき剤 "めっきガード"
亜鉛めっき補修塗料 ジンクプラスネオS スプレータイプ(環境対応型)
亜鉛めっき補修塗料 "ジンクプラスネオS" ハケ塗りタイプ(環境対応型)
亜鉛めっき補修塗料 "ジンクプラスネオA" ハケ塗りタイプ(環境対応型)
アルミ含有亜鉛めっき補修塗料ジンクプラスネオLスプレータイプ(環境対応型)
アルミ含有亜鉛めっき補修塗料"ジンクプラスネオL"ハケ塗りタイプ(環境対応型)
メーカー日新インダストリー日新インダストリー日新インダストリー日新インダストリー日新インダストリー日新インダストリー
通常価格43,811-3,2861,512 -59,4252,6841,435
通常出荷日7日目4日目4日目4日目4日目4日目
指触乾燥時間30分(23℃)-----
よく一緒に購入される商品

錆止め塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト