17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

パイプトロリー

パイプトロリー
通常単価(税別)
6,402円~6,459円
税込単価
7,042円~7,105円
通常出荷日:1日目

【特長】・単管にホイストやチェーンブロック、滑車などを取り付けられます。【用途】・生産ラインや倉庫の省...

詳細を確認
  • パイプの強度、支持距離などにご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TPR-250H701-1609

4550414272174
TRUSCO パイプトロリー250kg(フック仕様)
生産ラインや倉庫の省力化に。
仕様・規格
単管取付け用
定格荷重(t):0.25
適合パイプ径(mm):35~60
本体:スチール
質量・質量単位
950g
TPR-250S701-1611

4550414272167
TRUSCO パイプトロリー250kg(シャックル仕様)
生産ラインや倉庫の省力化に。
仕様・規格
単管取付け用
定格荷重(t):0.25
適合パイプ径(mm):35~60
本体:スチール
質量・質量単位
800g

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

仕様

最小発注数量
701-1609
4550414272174
950.000
フック
1個
701-1611
4550414272167
800.000
シャックル
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,459円
( 7,105円 )
1日目
6,402円
( 7,042円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・単管にホイストやチェーンブロック、滑車などを取り付けられます。
【用途】
・生産ラインや倉庫の省力化に。
【材質】
・スチール
・ナイロン

ご注意

  • パイプの強度、支持距離などにご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パイプトロリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプトロリー
ブロックハンガー用スパイク 10TH-03S
三脚ヘッド 吊り金具用パーツ(10TH-03・20TH-03)
パイプトロリー PR250
350kg パイプトロリー
パイプトロリー ストッパー付き
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山スリーエッチエスコスリーエッチ
通常価格6,402円-5,939円11,588円 -7,120円20,284円8,636円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目7日目
材質1スチールダクタイル鋳鉄FCD450(ダクタイル鋳鉄)---
定格荷重(t)0.25-----
適合パイプ径(mm)35~60-----
材質2ナイロン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トロリーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト