ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ガチッとリング(1886)

ガチッとリング(1886) GR40
通常単価(税別)
16,589円
税込単価
18,248円
通常出荷日:5日目

【特長】・ナカニシ社のガチッとリング(1886)です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GR40
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GR40の仕様・寸法情報

詳細タイプ
先端工具
JANコード
4560264477308
トラスココード
162-7995
質量(g)
535.000

型番リスト

表示件数
型番
GR40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,589円
( 18,248円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナカニシ社のガチッとリング(1886)です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
GR40162-7995

4560264477308
ナカニシ ガチッとリング(1886)仕様・規格
先端工具
-
質量・質量単位
535g
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガチッとリング(1886)の型番GR40のページです。 型番GR40に関する仕様情報を記載しております。
ガチッとリング(1886)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガチッとリング(1886)
セラファイバー・スティック砥石用パーツ スティックホルダ 62502
セラファイバー・スティック砥石用パーツ フラットホルダ,ミニラスター、ペンラスター専用工具
ナカニシ セラファイバー・スティック砥石用パーツ フラットホルダ
ストーンホルダー
専用工具 専用チップホルダ
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシ日本ジーシー工業ナカニシ
通常価格16,589円3,556円3,794円3,875円833円 -3,994円
通常出荷日5日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
詳細タイプ先端工具-----
JANコード4560264477308-----
トラスココード162-7995477-2571477-2997477-2636--
質量(g)535.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スティック砥石ホルダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました